Y-7型防静电纺织面工作椅
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Y-7型防静电纺织面工作椅
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
专为工厂设计,坚固耐用,防静电指数:≤1.0×109 Ω
椅座离地升降高度:YH-7-P:500-620mm; Y-7-P:450-570mm
椅面材质: 深灰色导电晴纶布/高弹性海绵
靠背(宽*高): 330*430m
座垫(宽*深): 480*440mm
底盘功能: 垂直固定
椅脚:钢管冲压件成型/表面电镀
脚轮: 防静电塑胶轮2颗+普通塑胶轮3颗+导电链
系统电阻:≤1.0×109 Ω
注意事项:物流保管用品散装出货,需要客户自己组装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
办公家具
>
工作椅
>
Y-7型防静电纺织面工作椅
您还有
2
项规格未选
Y-7型防静电纺织面工作椅
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740221240731
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740221240731