• 可调式双跨防静电工作台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可调式双跨防静电工作台

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
配置:2×36W照明灯,A4文件架,平衡器等材料
1)由升降式工作台支撑、佰斯特防静电耐磨台面、带冲孔立杆组合、可调搁板、雁式灯架组合、高级格栅灯、加高双抽、防静电手腕带手腕带盒及电源线盒组成;
2)防静电工作台支撑采用宝钢冷轧板,厚度2.0mm以上,均匀承载500KG;
3)佰斯特单面防静电台面,工作台面采用佰斯特防静电耐火耐磨高密度板,灰色台面,黄色封边,厚度为25mm;
4)带冲孔立杆组合2M750*1360 mm采用宝钢冷轧板,厚度2.0mm,喷涂采用防静电喷塑; 
5)加高型双抽,尺寸372*486*346mm,采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑,采用双滚珠型超长寿命金属三节承重导轨。
     100%全开型,金属大翻边把手,铜质钥匙,可换型锁芯,每层均匀承载:20KG/层;
6)可调搁板采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑,数量:2块;
7)文件看板采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑;
8)雁式灯架组合采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑;
9)高级格栅双管LED长效节能照明灯 L1250 冷白 光照度 600LX  2*15W,灯线插头直接接入电源线盒内部;
10)防静电手腕带盒手腕带,用于人体导泻静电;
11)每套工作台电源采用1套;电源盒采用宝钢冷轧板,内包绝缘膜,漏电保护器及空气开关1套( 2P C16A 220V)。
     含电源指示灯1个,接地线及附件、电源插座和引出线;
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 工作台 > 窄型工作台 > 可调式双跨防静电工作台
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页