• 单柜双跨式防静电工作台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单柜双跨式防静电工作台

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
均匀承载500KG,含多种配件多功能更方便。
1)由承重柜体式支撑、佰斯特防静电耐磨台面、带冲孔立杆组合及顶板、上挡板、百叶窗挂板、静电盒、防静电手腕带手腕带盒及电源线盒组成。
2)防静电工作台支撑采用宝钢冷轧板,厚度2.0mm以上,均匀承载500KG。
3)佰斯特单面防静电台面,工作台面采用佰斯特防静电耐火耐磨高密度板,灰色台面,黄色封边,厚度为25mm。
4)带冲孔立杆组合用宝钢冷轧板,厚度2.0mm,喷涂采用防静电喷塑。
5)加高型双抽,尺寸372*486*346mm,采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑,采用双滚珠型超长寿命金属三节承重导轨,100%全开型。
    金属大翻边把手,铜质钥匙,可换型锁芯,每层均匀承载:20KG/层。
6)上挡板采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑,数量:2块。
7)冲孔板采用宝钢冷轧板,厚度1.0 mm,喷涂采用静电喷塑。
8)防静电手腕带盒手腕带,用于人体导泻静电。
9)每套工作台电源采用1套;电源盒采用宝钢冷轧板,内包绝缘膜,漏电保护器及空气开关1套( 2P C16A 220V),含电源指示灯1个,接地线及附件、电源插座和引出线。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 工作台 > 窄型工作台 > 单柜双跨式防静电工作台
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页