• CH-2型防静电工具柜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CH-2型防静电工具柜

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
灰色保管库,沉稳大气,防静电设计,减少灰尘。
规格:900*440*1064        
本产品具有防静电功能,符合欧洲IEC61340防静电标及国标GJB3007A-2009防静电标准,防静电指数:1.0×105Ω--1.0×109Ω。                       
材料为优质冷轧板,并采用德国瓦格纳喷涂设备,表面使用进口防静电粉喷涂,以保证防静电功能的永久性,以及各项物理性能长期不变。
内含5层抽屉采用三节静音滑轨。单个抽屉均匀承载能力35KG。可100%拉出。抽屉抽拉次数可达到50000次以上。带锁,每把锁配两把钥匙。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页