C-21-10H型承重型工具柜
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
C-21-10H型承重型工具柜
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
承重压力大,经久耐用。钢制双开门,配闪电锁。
柜内含3 层可调层板,单层承重均匀承载能力80KG
门为防静电蓝色,其他为防静电灰色。层高450mm
优质冷轧板,并采用德国瓦格纳喷涂设备,表面使用进口防静电粉喷涂,以保证防静电功能的永久性,以及各项物理性能长期不变。
本产品具有防静电功能,符合欧洲IEC61340防静电标及国标GJB3007A-2009防静电标准,防静电指数:1.0×105Ω--1.0×109Ω。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
工具柜/物料架
>
工具柜
>
C-21-10H型承重型工具柜
您还有
2
项规格未选
C-21-10H型承重型工具柜
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716265560622
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716265560622