货号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||||
SJ-210 (0.75mN型) | SJ-210 (4mN型) | SJ-210 (0.75mN型) | SJ-210 (4mN型) | SJ-210 (0.75mN型) | SJ-210 (4mN型) | |||
型号 | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC | ||
测量范围 | X轴 | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
检出器 | 范围 | 360μm(-200μm~+160μm) | ||||||
范围/分辨力 | 360μm / 0.02μm、100μm / 0.006μm、 25μm / 0.002μm | |||||||
测力/测针尖端形 | 取决于货号: 0.75mN / 2μmR 60º (货号末尾"-11") 4mN / 5μmR 90º (货号末尾"-12") | |||||||
适用标准 | JIS 1982/JIS 1994/JIS 2001/ISO 1997/ANSI/VDA | |||||||
评价轮廓 | 原始轮廓, 粗糙度轮廓, DF轮廓, 粗糙度motif轮廓 |
货号 | SJ-411 | SJ-412 | ||||
型号 | 178-580-11DC | 178-580-12DC | 178-582-11DC | 178-582-12DC | ||
测量范围 | X轴 | 25mm | 50mm | |||
Z轴 (检出器) | 800μm、80μm、8μm 选配测针,最大可达2400μm | |||||
测力/测针尖端形 | 取决于货号: 0.75mN / 2μmR 60º (货号末尾"-01") 4mN / 5μmR 90º (货号末尾"-02") | |||||
检出器 | 分辨力 | 0.01μm (800μm范围), 0.001μm (80μm范围), 0.0001μm (8μm范围) | ||||
测针尖端形状 (角度 / 半径) | 60º/2μm | 90º/5μm | 60º/2μm | 90º/5μm | ||
测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
弯曲半径 | 40mm | |||||
检测方法 | 无轨式 / 有轨式 (开关切换) | |||||
适用标准 | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | |||||
评价轮廓 | 原始轮廓, 粗糙度轮廓, 波形轮廓, DF轮廓, 粗糙度 motif轮廓, 波形 motif轮廓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|