产品概述
三丰/MITUTOYO 钢尺
182系列
公制型
三丰提供的长度基准
产品特点
· 光滑的铬合金磨光表面上刻有清晰的刻度。
· 经过回火处理的不锈钢材质,美观耐用。
· 刻度精确,不易磨损。
· 适合木 工、五金等各行各业使用。
· 有公制型硬性宽尺和弹性钢板尺两种选择。
规格概述
公制型-硬性宽尺
|
182-111 | 1mm,0.5mm (双面) | 150mm | 19mm |
182-131 | 300mm | 25mm |
182-151 | 450mm | 30mm |
182-171 | 600mm | 30mm |
公制型-弹性钢板尺
|
182-211 | 1mm,0.5mm (双面) | 150mm | 12mm |
182-231 | 300mm | 12mm |
182-251 | 450mm | 19mm |
182-271 | 600mm | 19mm |
使用案例
注意事项
钢直尺使用前,应先检查该钢直尺是否在受控范围,各工作面和边缘是否被碰伤。将钢板直尺工作面 和被检工作面擦净。
使用时,将钢板直尺靠放在被测工件的工作面上注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形,不能折,不能作为工具使用。
有悬挂孔的钢直尺,使用后必须用干净的棉丝擦干净,然后悬挂起来,使其自然下垂。如果没有悬挂孔,则将钢直尺擦净后平放在平板、平台或平尺上,防止其受压变形。
相关产品