• 数字式测力计(标准型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字式测力计(标准型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
MX2-500N负载测量台
◆ 速度和方向可以做到统一。它具有高刚性并可实现高度可重复的测量。
◆ 支持多种测量条件,包括数字速度设置、重复计数设置和定时器功能,还能够进行指定负载的耐久性测试和压力测试。
◆ 配备可选的外部输入/输出功能,可以与外部设备联动,通过联锁、外部启动等提高测量效率和安全性。
◆ 具有很强的抗弯刚度,可以进行精确的测量。支持高达 5000N 的测量。

MX-500N负载测量台
◆ 统一的速度和方向,实现高度可重复的测量。
◆ 可用于测量拉力、压力等各种载荷。
◆ 连续循环模式下,机头可在行程极限内连续上下移动。
◆ 支持高达1000N的负载测量。

ZTA系列测力计
◆ 高速采样(2000Hz)使其能够跟踪负载的突然变化,实现峰值和连续数据的高再现性。
◆ 配备明亮且易于阅读的有机EL显示屏。三分割屏幕允许您显示您最喜欢的测量参数。
◆ 由于可以输出USB、无线、串行通信等各种数据,因此可以用于从计算机上的数据管理到控制外部设备(例如在指定的负载值下停止机器)的多种情况。
◆ 使用附带的 USB 电缆和软件,您可以读取内存数据并获取连续数据。如果您使用可选软件(单独出售),除了力-时间图之外,还可以实时绘制力-位移图。
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 张力计 > 数字式测力计(标准型)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页