• 三丰/MITUTOYO 盘型千分尺323,223,123系列GMA-MX GMA GMA-K
  • 三丰/MITUTOYO 盘型千分尺323,223,123系列GMA-MX GMA GMA-K
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 盘型千分尺323,223,123系列GMA-MX GMA GMA-K

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点
盘型千分尺323,223,123系列GMA-MX·GMA·GMA-K
日本进口工艺,品牌保证
多种规格可选
三丰千分尺公法线千分尺
三丰盘型千分尺
产品特点
• 测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度。
• 公法线长度的测
• 带有恒定测力的装置。
• 带有基点调整用量杆(不包括0-25mm型)。
• IP等级(323系列)
等级6:防尘
    不允许灰尘渗入
等级5:防喷射
    从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响
规格概述
数显型 (LCD)
型号货号测量范围分辨力测砧直径测量模数
323-250-30GMA-25MX0-25mm0.001mmø20mm0.5-6
323-251-30GMA-50MX25-50mm
323-252-30GMA-75MX50-75mm
323-253-30GMA-100MX75-100mm

计数型
型号货号测量范围分辨力测砧直径测量模数
223-101GMA-25K0-25mm0.01mmø20mm0.5-6
223-102GMA-50K25-50mm

普通型
型号货号测量范围分辨力测砧直径测量模数
123-101GMA-250-25mm0.01mmø20mm0.5-6
123-113*GMA-25W
123-102GMA-5025-50mm
123-114*GMA-50W
123-103GMA-7550-75mm
123-115*GMA-75W
123-104GMA-10075-100mm
123-116*GMA-100W
123-105GMA-125100-125mmø30mm0.7-11
123-106GMA-150125-150mm
123-107GMA-175150-175mm
123-108GMA-200175-200mm
123-109GMA-225200-225mm
123-110GMA-250225-250mm
123-111GMA-275250-275mm
123-112GMA-300275-300mm
* 测量盘带有硬质合金头
注意事项
●关于特殊尺寸、特殊规格
我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容,请向我司客服进行详细咨询。
Mitutoyo千分尺▼特殊对应事例
Mitutoyo盘型千分尺
*( )内尺寸是带硬质合金头
・还提供数显(LCD)型测量范围在100-300mm的产品。

●323 系列电池
●SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)
●电池寿命: 正常使用下约2.4 年。(323 系列)
使用案例
正齿和斜齿齿轮的齿根线测量
公法线千分尺盘型千分尺
相关产品
323系列选件型号如下
选件型号选件名称
05CZA662连接电缆1m
05CZA663连接电缆2m
06AFM380BUSB-ITN-B (2m)
264-622无线数据输出U-WAVE-TM(IP67 型)
264-623无线数据输出U-WAVE-TM(蜂鸣器型)
02AZF310连接装置U-WAVE-TM(IP67 型)

尺寸图
测量范围小于75mm 数显型
GMA-25MX~75MX
单位:mm
三丰 千分尺
测量范围小于100mm 数显型
GMA-100MX
三丰 盘型千分尺
测量范围小于50mm 普通型
GMA-25,50
Mitutoyo 千分尺
测量范围大于50mm 普通型
GMA-75~300
Mitutoyo 盘型千分尺

型号货号Labceft
323-250-30GMA-25MX09.2254.52080.7
323-251-30GMA-50MX2511315.4
323-252-30GMA-75MX5012.2505.5
323-253-30GMA-100MX7514605.5
123-101GMA-25013.8255.7208 (9.8)0.7 (0.7)
123-102GMA-502532
123-103GMA-755012495.5
123-104GMA-100751463
123-105GMA-1251001279630121
123-106GMA-15012514.594
123-107GMA-17515015.2106
123-108GMA-20017514.5118
123-109GMA-22520013.5130
123-110GMA-250225143
123-111GMA-27525014.5156
123-112GMA-300275169
* 数显型( ) 中为硬质合金头测量盘数据。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺纹千分尺的主要测量误差有哪些?
1.千分尺进给误差2.测砧角度误差3.没对齐的接触点4.测量力的影响5.螺纹量规的长度、角度误差6.工件螺纹角误差7.累积误差
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
1.测量前,千分尺和工件放置在室温下足够长的时间,使其温度均衡。2.读取微分筒刻度线时直视基准线。如果从某个角度看刻度线,由于视觉误差将不会读取线的正确位置。3.测量前调整起点(零),采用不起毛的纸去擦拭测砧和测微螺杆的测量面。4.正确使用测力装置,以便在正确的测力下进行测量。5.当将千分尺安装到千分尺的台架时,台架应该固定夹紧在千分尺边框的中心。但不要夹得太紧。
千分尺的存放注意事项有哪些?
1.存储时避免阳光直射。2.存储在通风性良好、低湿度的场所。3.存储在没有灰尘的场所。4.如果存放在箱子或其它容器中,箱子或容器不能放在地上。5.存放期间,测量面之间应该留有0.1mm到1mm的空隙。6.不要将千分尺在夹紧的状态下存放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 三丰/MITUTOYO 盘型千分尺323,223,123系列GMA-MX GMA GMA-K
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页