• 三丰(MITUTOYO)防冷却液千分尺 293系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰(MITUTOYO)防冷却液千分尺 293系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
三丰防冷却液千分尺,超高性能
防护等级为IP65,防尘防喷射。
外径千分尺规格齐全,可以测量范围达到300mm
该系列也有数据输出款式,另外配数据输出装置可以实现测量数据输出。
电源开关在20分钟后会自动关闭,液晶显示屏会消失。
ABS测量系统的原点在显示屏消失时仍处于记忆状态,再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。
产品特点
・三丰防冷却液千分尺的电池寿命可以达到约2.4年,可减少电池的频繁更换
・手持部分为隔热防滑设计

隔热防滑装置

・通过棘轮套管可实现单手操作

单手操作

・所有塑料元件均采用耐油性材料
・测量面为硬质合金

293-230-30
规格概述
规格
・分辨力:0.001mm
・平面度:0.3μm
・测量:5~10N
・电池:SR44电池标配1个,型号938882
・电池寿命:正常使用情况下约为2.4年
・标准附件:量杆1个(测量范围0~25规格除外)
・标配扳手1个,型号301336
相关产品
・和电脑的有线连接方式

293-230-30293-230-30
USB-ITN-B订货型号:06AFM380B,长度2m
293-230-30
IT-016U订货型号:264-016-10
A代表的连接电缆:  1m型号05CZA662
                                2m型号05CZA663
使用案例
安装在千分尺台架上可对工件进行测量

使用例
规格表
型号测量范围精度平行度恒定测力装置重量
带有数据输出接口
293-230-300~25mm±1μm1μm棘轮锁紧270g
293-231-3025~50mm330g
293-232-3050~75mm2μm470g
293-233-3075~100mm±2μm625g
293-250-30100~125mm[2+最大测量长度(mm)/100](末尾舍去)600g
293-251-30125~150mm740g
293-252-30150~175mm±3μm800g
293-253-30175~200mm970g
293-254-30200~225mm1110g
293-255-30225~250mm±4μm1270g
293-256-30250~275mm1370g
293-257-30275~300mm1590g
293-234-300~25mm±1μm1μm棘轮套管280g
293-235-3025~50mm340g
293-236-3050~75mm2μm480g
293-237-3075~100mm±2μm635g
不带数据输出接口
293-240-300~25mm±1μm1μm棘轮锁紧270g
293-241-3025~50mm330g
293-242-3050~75mm2μm470g
293-243-3075~100mm±2μm625g
293-244-300~25mm±1μm1μm棘轮套管280g
293-245-3025~50mm340g
293-246-3050~75mm2μm480g
293-247-3075~100mm±2μm635g
※测量范围最大测量范围为125mm以上的千分尺的原点设置属于自由预设型
尺寸图
尺寸图

型号测量范围L(mm)a(mm)b(mm)c(mm)
293-230-30/293-240-300~25mm06.5252.5
293-231-30/293-241-3025~50mm257.332.5
293-232-30/293-242-3050~75mm5010.147
293-233-30/293-243-3075~100mm7511.560
293-234-30/293-244-300~25mm06.525
293-235-30/293-245-3025~50mm257.332.5
293-250-30100~125mm10016.7765.3
293-251-30125~150mm12518.8905.7
293-252-30150~175mm15019.11036.1
293-253-30175~200mm17518.21156.3
293-254-30200~225mm20016.81266.7
293-255-30225~250mm225181395.5
293-256-30250~275mm2501526.5
293-257-30275~300mm275166
关于此商品的常见问题 (FAQ)
三丰防冷却液千分尺的防护等级如何理解?
防护等级为IP65,即防尘,不会让灰尘渗入。防喷射,从任何方向直接喷射的谁不会产生负面影响。适合加工中心的环境下使用,注意使用完之后需要做防锈处理。
三丰防冷却液千分尺是否带出厂检验证书?
三丰所有千分尺都带成绩检查书,记录了产品在出厂时检验中记录的数据,可以检定参考,但是不能做为校准证明书使用。
三丰防冷却液千分尺如何进行测量数据跟电脑的传输?
可参考相关产品对传输工具进行选择,通过传输工具连接带数据输出接口的千分尺以及电脑后,可以进行将测量数据传输到电脑的excel等表格中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 三丰(MITUTOYO)防冷却液千分尺 293系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页