• 三丰/MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺536系列NT14/14G/14P
  • 三丰/MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺536系列NT14/14G/14P
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺536系列NT14/14G/14P

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺
测量工具行业的标准
536系列-刀刃型/内凹槽型/尖爪型
NT14/14G/14P
产品特点
功能
· 专门设计用于测量难以测量的内侧位置。
· 平滑滑动操作模式。
· IP67 绝对数显卡尺
· 密封防尘,完全防止外物切入,且可完全防止灰尘进入。
· 防护渗水,在规定压力下短时渗入水中时,没有影响。
尖爪型内径卡尺刀刃型内径卡尺内凹槽型内径卡尺
三丰内径卡尺三丰ABSOLUTE内径卡尺三丰536系列
规格概述
通用参数
· 精度:
· 量化误差:
· 长度标准:
· 最大响应速度:
· 尘/土防护等级:
* 使用后请做防锈处理。
参见规格
不包括量化误差(数显型)
ABSOLUTE电磁感应式线性编码器
无限制
达到IP67防护等级(IEC 60529)*

规格
型号货号测量范围分度值精度*备注
536-142NT14-2010.1-200mm0.05mm±0.12mm刀刃型,可测量最小孔径:ø10.1mm
536-145NT14G-1510.1-150mm±0.05mm凹槽型,可测量最小孔径:ø10.1mm
536-146NT14P-1520.1-150mm±0.05mm尖爪型,可测量最小孔径:ø20.1mm
536-147NT14P-3030.1-300mm±0.08mm尖爪型,可测量最小孔径:ø30.1mm
536-148NT14P-4570.1-450mm±0.10mm尖爪型,可测量最小孔径:ø70.1mm
536-149NT14P-6070.1-600mm±0.12mm尖爪型,可测量最小孔径:ø70.1mm
使用案例
MITUTOYO内径卡尺  MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺
注意事项
· 测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
· 在内径测量期间,读取最大的显示值。
· 使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。
· 卡尺量爪很锐利,因此仪器必须小心操作,以避免造成人身伤害。
· 避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。
· 避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
· 使用后的处理,彻底擦去任何水和油。轻轻涂抹一层防腐油,晾干后再存放。

尺寸图
· 刀刃型· 内凹槽型· 尖爪型
三丰536三丰536系列内径卡尺536

型号货号测量范围cdefgHL
536-146NT14P-15150mm383155216229
536-147NT14P-30300mm9889510220403
536-148NT14P-45450mm1451361025525610
536-149NT14P-60600mm1451361025525750
关于此商品的常见问题 (FAQ)
温度是否会对精度产生影响?
高度卡尺是由几种材料生产的。请注意,一些工件的材料组成,室内温度和工件温度会影响测量精度,如果这种影响不被允许的话,则需要另行校正计算。
卡尺使用后应该如何处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
在存储期间,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 三丰/MITUTOYO ABSOLUTE内径卡尺536系列NT14/14G/14P
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页