产品概述
三丰/MITUTOYO 530系列M型标准卡尺 N
进口日本工艺,简洁、基本的设计,彰显三丰的品牌个性
多量程可选,满足您的需求
![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190001_001.jpg)
产品特点
· 简洁、基本的设计。 · 阶梯式刻度面板能防止灰尘侵入主标尺和 游标尺之间。 · 较小的游标面角度(14°)、便于读数。 | · 可测量外径、内径、深度和阶差。 · 带有硬质合金量爪的卡尺是测量粗加工产品, 铸造件及研磨石等的最佳选择。 | |
![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190002_001.jpg) | ![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190003_001.jpg) | ![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190004_001.jpg) 530-102 N15R (圆形深度测量杆型) |
![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190005_001.jpg) | ![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190006_001.jpg) 530-320 N15W (硬质合金头量爪型) |
规格概述
|
530-100 | N10R | 0-100mm | 0.05mm | ±0.05mm | Φ1.9mm杆 | - |
530-102 | N15R | 0-150mm | - |
530-101 | N15 | - |
530-320 | N15W | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
530-335 | N15WW | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
530-122* | N15P | 高精度型:±0.03mm |
530-108 | N20 | 0-200mm | - |
530-321 | N20W | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
530-123* | N20P | 高精度型:±0.03mm |
530-109 | N30 | 0-300mm | ±0.05mm | - |
530-322 | N30W | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
530-124* | N30P | 高精度型:±0.04mm |
530-501 | N60 | 0-600mm | ±0.10mm | - | - |
530-502 | N100 | 0-1000mm | ±0.15mm |
* 分度值:0.02mm
使用案例
1. 外径量爪测量 | 2. 内径量爪测量 |
![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190007_001.jpg) | ![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190008_001.jpg) |
|
3.阶差测量 | 4.深度测量 |
![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190009_001.jpg) | ![三丰卡尺](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223005567437/img/a190010_001.jpg) |
相关产品
尺寸图
单位:mm |
|
530-100 | 0-100mm | 3 |
530-101 | 0-150mm |
530-108 | 0-200mm |
530-109 | 0-300mm | 3.8 |
530-501 | 0-600mm | 6 |
530-502 | 0-1000mm | 8 |
|
530-100 | 0-100mm | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | 182 |
530-101 | 0-150mm | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | 229 |
530-108 | 0-200mm | 20.5 | 25 | 50 | 53.5 | 30 | 16 | 288 |
530-109 | 0-300mm | 22 | 27.5 | 64 | 66.5 | 36 | 20 | 404 |
530-501 | 0-600mm | 38 | 47 | 90 | 89 | 50 | 25 | 780 |
530-502 | 0-1000mm | 50 | 60 | 130 | 111 | 61 | 32 | 1240 |
* 货号530-100(N10R) 和530-102(N15R) 都带有圆形深度测量杆(ø1.9mm),上图中显示的深度杆与此处的深度杆是不同的类型。