产品概述
三丰(MITUTOYO) ABSOLUTE防冷却液卡尺 500系列
日本进口工艺,新增硬质合金量爪和圆形深度测量杆。达到IP67尘/水防护等级,能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
引入了ABDOLUTE测量系统,无需重置原点,并提供ABS防冷却液卡尺特殊型。
产品特点
· 造工细腻,表盘滑行平稳,尺身刻度清晰。人性化的设计,使用更舒适。
• 大字体LCD(液晶数字显示屏),容易读取。(高对比度LCD 降低用眼疲劳)。
• 使用配送扳手快速更换电池,超长的电池使用寿命(除0-300mm型)。
· ABS型防冷却液卡尺(标准型)的防水功能等级达到IP67,在大量需要冷却液的环境下也可以安全使用。
・引入了ABDOLUTE测量系统,无需重置回原点就可即进行测量。
・自动电源开/关功能,在静止时间达到20分钟后,LCD液晶数字显示屏自动关闭,当尺框移动时,电源恢复。
・允许阶差测量。
・能被应用于统计过程控制和测量系统。
・有便捷的输入工具接口,测量数据可以转换成键盘信号,直接输入到电子制表软件。
规格概述
通用参数
· 分辨力:0.01mm
· 重复精度:0.01mm
· 量化偏差:不包括量化偏差±1
· 尘/水防护等级:达IP67防护等级(IEC60529)*
· 长度标准:ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器
· 电池:SR44(1个),938882,用于数显显示(标准附件)
· 电池寿命:正常使用情况约为5年(连续使用18,000小时)
IP67防护等级
|
|
7 | 防护短时间浸泡于水中 | 在标准条件下,卡尺整体在短时间浸泡在水中时,不应有对卡尺功能产品影响的水量进入。 |
规格表
|
500-702-20* | 0-150mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 一 |
500-712-20 |
500-706-11* | 一 |
500-716-11 |
500-709-11 | Φ1.9mm杆 |
500-719-10 | 带有拇指调节滚轮 |
500-721-10 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
500-723-20 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
500-727-11 | 一 |
500-703-20* | 0-200mm | 带有拇指调节滚轮 | 一 |
500-713-20 |
500-707-11* | 一 |
500-717-11 |
500-722-10 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
500-724-20 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
500-728-11 | 一 |
500-714-10 | 0-300mm | 带有拇指调节滚轮 | 一 |
500-718-11 | 一 |
500-704-10* | 带有拇指调节滚轮 |
500-708-11* | 一 |
*不带SPC数据输出
使用方法
1、松开锁紧螺母,移动尺框检测显示屏和各键是否异常;用干燥清洁不掉毛的布擦拭净测量面和滑动面。
2、检查零位,请推尺框使卡尺两个测量面合并,显示读数为零,否则用清零按钮置零。
3、测量前应先将工件表面油垢、灰尘、水污擦净,去掉毛刺,擦净量爪测量面,以保证测量准确。
4、测量外尺寸,应将两外侧面与被测表面相贴合。测量内孔尺寸,量爪应在孔的直径上测量不能歪斜。测量深度尺寸,应使深度尺杆与被测工作地面相垂直。
测量台阶距离尺寸,将台阶尺底部测量爪与被测量物体底端平行,顶测量爪紧贴物体顶端保持平行,不可歪斜。
使用案例
注意事项
1、普通数显卡尺不宜在潮湿、接触水油铁屑等环境下使用。IP65、IP67防护功能的数显卡尺,可在上述环境使用。
2、使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。
3、卡尺量爪很锐利,异常仪器必须小心操作,以避免造成人身伤害。
4、避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
5、电池型号必须相符,当不显示或闪现时,说明电池电压过低应更换新电池。
6、避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度环境里。
相关产品
| |
IT/DP/MUX * 连接电缆 · 05CZA624: 带数据开关的SPC 电缆 (1m) · 05CZA625: 带数据开关的SPC 电缆 (2m) | USB Input Tool · 06AFM380A: SPC 电缆 USB-ITN-A (2m) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。