• 数显千分尺 高精度 293系列MDH-25M
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显千分尺 高精度 293系列MDH-25M

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
・高精度数显千分尺采用日本三丰公司创新的0.1μm分辨力ABS(绝对式)旋转传感器和高精度螺纹加工技术,可将误差范围缩小到±0.5μm,从而在实现千分尺测量前提下提高测量准确性。
・对精度要求在1μm以下的工件可实现简单轻松以及高精度的测量。
产品特点
①不易磨损的硬质合金测量头
    测量面带有φ3.2mm的硬质合金头不易磨损,能够进行长期稳定的测量
②内置式棘轮套筒
    轴承内置式棘轮套筒,减小摩擦阻力,降低人为因素对测量精度的影响通过棘轮转动嘎嗒嘎嗒的声响确认操作的准确性,确保操作的准确性
293-100-10
④标配的隔热保护罩减少热传导
    可拆卸的隔热保护罩能够有效的降低热传导,减少手持式测量工具在测量过程中由尺架的热膨胀产生的误差
③能适应各种测量需求的多种功能
    可将原点设置成显示范围内任何值的预设功能。
    功能锁定以及显示值保持功能。
    分辨率切换功能(0.0001mm/0.0005mm)。
    每次打开电源后不需重复上一次的原点设置,能够直接进行测量。
    自动关机功能(20分钟),关机后仍能保留原点或上一次零点设置的位置。
    带有数据输出接口,搭配另外购买的数据输出装置可进行数据输出。
规格概述
型号:293-100-10
测量范围:0~25mm
分辨力:0.0001mm(0.0005mm可切换)
精度(20℃):±0.5μm
平面度:0.3μm
平行度:0.6μm
测砧/测微螺杆测量面:φ3.2mm
测力:7~9N
位置检出方式:电磁感应式ABS旋转传感器
重量:400g(带隔热保护罩440g)
电源:锂电池CR2032,标准配件
电池寿命:正常使用情况下约为2年
※±0.5μm精度不包括量化误差
使用案例
・针规测量(制造业)
对广泛应用在小孔径和孔间距的测量、以及各种零部件检查等领域的高精度针规来说,用高精度的千分尺来对其进行定期校准非常有必要。
293-100-10-1
・注射针的测量(医疗行业)
为了减少注射带来的疼痛,注射针的尖端直径会尽可能变细,如尖端外径为φ0.2mm的注射针,可使用本款千分尺进行高精度测量。
293-100-10-2
・光纤测量(电器电子行业)
光纤的圆柱核心是由石英玻璃制成,只有0.01~0.05mm,细如发丝,可使用本款千分尺进行高精度测量。
293-100-10-3
・塞尺测量(制造业)
塞尺广泛用于加工件的间隙测量,定期校准对于塞尺管理来说不可或缺。

293-100-10-4
・齿轮测量(汽车及机床业)
齿轮制造在不断追求小型轻量化。本款千分尺可实现便捷快速的高精度测量。
293-100-10-5
・植入物的测量(医疗行业)
用于医疗上安装植入物的基台,可使用本款千分尺进行高精度测量。
293-100-10-17
・导管测量(医疗行业)
在医疗现场普遍使用的细导管,在生产中可使用本款千分尺进行高精度测量。
293-100-10-6
・光学胶片测量(电器电子行业)
广泛用于车载导航显示屏以及液晶电视光学胶片,其厚度测量需要微米级精度。
293-100-10-7
・刀具测量(机床行业)
小孔加工所必须的钻头外径非常小,可使用本款千分尺进行高精度测量。
293-100-10-8
・轴承测量(汽车及办公设备等行业)
高品质轴承可使用本款千分尺进行高精度测量。

293-100-10-9
标准附件
高精度数显千分尺在出货时,除了千分尺本体之外,还包括如下附件。
・隔热套保护罩(04AAB969A),数量1
・CR2032锂电池,数量1
・扳手(200877),数量1
・螺丝刀(04AAB985),数量1
・用于测量面擦拭的擦拭纸(04AZB581)
・出厂检验证书
※括号内型号为该附件的订购型号,如需另外订购,请使用该型号进行订购
※出厂检验证书为该千分尺出厂时检验的数值
相关产品
测量数据记录工具选件
     ・高精度数显千分尺和小型打印机连接使用
       小型打印机型号:264-505DC
       千分尺座型号:156-101-10
         293-100-10-10
   ・和电脑的有线连接方式
         293-100-11
         和电脑的有线连接方式
   ・和电脑的无线连接方式
         293-100-11
         和电脑的无线连接方式
尺寸图
293-100-10-16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
三丰高精度数显千分尺是否能提供第三方计量机构的校准证明?
三丰高精度数显千分尺标准出货不带第三方机构的校准/校正证明,如果需要米思米提供的话,需要另外咨询米思米。
市面上说的万分尺是这款三丰高精度数显千分尺吗?
是的,三丰高精度数显千分尺分辨率为0.1μm,即0.0001mm,小数点后4位,即万分位,所以也叫万分尺。
除了这款三丰高精度数显千分尺之外,是否还有其他品牌的类似品推荐?
非常抱歉,目前米思米代理品牌中唯一可以精确到小数点万分位的仅这款三丰高精度数显千分尺可以达到。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 数显千分尺 高精度 293系列MDH-25M
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页