• 三丰/Mitutoyo 袖珍型 513系列TI杠杆表
  • 三丰/Mitutoyo 袖珍型 513系列TI杠杆表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/Mitutoyo 袖珍型 513系列TI杠杆表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 袖珍型杠杆表 513系列TI
高质量/ 高精度型/ 高可靠性的比较测量工具

三丰杠杆表
产品特点
· 宝石轴承确保了较高的灵敏度和精度。指示表可以通过夹套和量具自身的旋转来安装。
· 可进行双向测量(分离型)。
· 带有两根固定杆(仅限全套套装)。
· 完全可调的宝石座表面/表盘表面。
· 测针在220º 范围内可调。
· 底座和O 型圈一起密封,可有效防水/油。
 
三丰指示表三丰袖珍杠杆表
 
三丰袖珍型杠杆表袖珍杠杆表
规格概述
型号分度值测量范围精度表盘读数测力长测针型宝石轴承型小型防尘型
基本套装全套套装
513-514E513-514T0.01mm0.5mm10μm0-25-00.3N以下
513-517E513-517T0.01mm0.8mm8μm0-40-00.3N以下
513-517WE513-517WT0.01mm0.8mm8μm0-40-00.3N以下
513-527E513-527T0.01mm0.8mm8μm0-40-00.3N以下
513-515T0.01mm1mm10μm0-50-00.3N以下
513-503E513-503T0.002mm0.2mm3μm0-100-00.3N以下
513-501E513-501T0.001mm0.14mm3μm0-70-00.4N以下
使用案例
三丰513系列
注意事项
三丰513杠杆指示表会由于测针与测量面之间的角度而出现误差。
将测针抵住测量面,尽量将图上的角度θ设置的小一些。
测量值会因为θ的值而不同。按照图表根据θ的值对测量值进行补偿。
三丰513

尺寸图
513系列TI
型号L(mm)
513-517E20.9
513-515T44.5
513-503E14.7
513-501E12
关于此商品的常见问题 (FAQ)
影响指示表精度的因素有哪些?
杠杆表会由于测针与测量面之间的角度而出现误差。将测针抵住测量面,尽量将测针与测量面所成夹角设置的小一些。测量值会因为该角度发生变化,需根据角度值对测量值进行补偿。同时由于杠杆指示表测针的长度由机型决定,测针长度的变化会引起较大的误差,因此请确认测针与机型相匹配哦。
使用杠杆表的注意事项有哪些?
使用前需注意测量端的球面,如果已被磨出平面,对测量结果的影响就会很大,不应该继续使用。此外,要检查测头与运行机构等主要功能处是否有配合间隙,若有明显晃动应及时修理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 三丰/Mitutoyo 袖珍型 513系列TI杠杆表
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页