产品型号 | 厂家型号 | 材质 | 单张尺寸(mm) | 包装规格 | 商品产地 | ||
6-6689-01 | 62011(S-200) | 纸浆100% | 120×215 | 1箱(200张/盒×72盒) | 日本 | ||
6-6689-02 | 62001(L-100) | 纸浆100% | 470×425 | 1箱(100张/盒×18盒) | 日本 | ||
6-6689-03 | 62030(M-150) | 纸浆100% | 225×210 | 1箱(150张/盒×36盒) | 日本 | ||
6-6689-06 | 62015(S-200mini) | 纸浆100% | 96×215 | 1箱(200张/盒×72盒) | 日本 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|