• 数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE
  • 数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
ABSOLUTE数显卡尺500系列,采用三丰特有的ABSOLUTE编码器技术
日本进口产品,彰显大品牌,大型清晰的液晶度数显示,多量程可选,满足您的需求
此系列为公制型,无公英制按钮,若您需要公英制型,请点击此处进入公英制产品界面或参考下方相关产品
模块1-产品概述
产品特点
1.电磁感应编码器允许暴露在冷却液、水、尘或油的车间环境下使用。(除0-300mm型)
2.新型人体工学设计。
3.尺框可通过ZERO/ABS键在任意位置调零,以便进行比较测量。此开关也能返回绝对原点(ABS)坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。
4.大型清晰的液晶读数显示。
5.尺框平滑移动,舒适操作。
6.18,000小时电池寿命。
7.允许阶差测量。
8.带有硬质合金量爪的卡尺是测量粗加工产品,铸造件及研磨石等的合适选择。
9.对有测量数据输出接口的型号,可以被应用于统计过程控制和测量系统中。
规格概述
500系列-ABSOLUTE数显卡尺-公制型
货号型号测量范围精度深度测量杆拇指调节滚轮备注
500-150-30CD-10AX0-100mm±0.02mmΦ1.9mm杆带有拇指调节滚轮-
500-180-30*CD-10APX-
500-151-30CD-15AX0-150mm薄片带有拇指调节滚轮
500-154-30CD-15AXW用于外径测量的硬质合金头量爪
500-155-30CD-15AXWW用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
500-158-30CD-15AXRΦ1.9mm杆-
500-181-30*CD-15APX薄片-
500-152-30CD-20AX0-200mm带有拇指调节滚轮
500-156-30CD-20AXW用于外径测量的硬质合金头量爪
500-157-30CD-20AXWW用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
500-182-30*CD-20APX--
500-153CD-30C0-300mm±0.03mm带有拇指调节滚轮
500-153-30CD-30C

*不带SPC数据输出
使用案例
A.外尺寸测量B.内尺寸测量
模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例
C.阶差测量D.深度测量
模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例
内置ABSOLUTE标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。
模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例模块4-使用案例
轻推电池盖,即可更换电池
 
重新更换电池后,开机时候不显示数字,需要按住ORIGIN键
达到1秒以上,显示屏恢复标准数字显示。
模块4-使用案例模块4-使用案例
注意事项
功能:
绝对测量:电源打开后,如之前做过原点设置,则无需再进行原点设置,绝对原点可通过原点按钮改变。
比较测量:显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。
低压警报:如电池电压降低,测量不能再进行,显示屏上会出现“B”,警报用户电量低。在此警报前,会出现提醒电池更换警报。
数据输出:通过使用连接电缆(选件),测量数据可以输出。
数据保持:通过使用数据保持装置(选件),可以保持显示值,这个功能不可以与数据输出功能一起使用。
相关产品
模块6-相关产品模块6-相关产品模块6-相关产品模块6-相关产品
三丰/MITUTOYO 500系列公英制型
ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C
经济型电子数显卡尺-公英制三丰/MITUTOYO  IT/DP/MUX连接电缆1m三丰/MITUTOYO  IT/DP/MUX连接电缆2m

如下选件型号可直接进行报价
选件型号选件名称
959143数据保持装置
06AFM380CSPC电缆 USB-ITN-C(2m)
02AZD790C含数据按钮的U-WAVE用SPC电缆(160mm)
02AZE140C脚踏开关用SPC电缆
尺寸图
尺寸图
单位:mm
货号型号测量范围ABCDHL
500-150-30
500-180-30
CD-10AX
CD-10APX
0-100mm16.52114.54016182
500-151-30
500-158-30
500-181-30
500-154-30
500-155-30
CD-15AX
CD-15AXR
CD-15APX
CD-15AXW
CD-15AXWW
0-150mm233
500-152-30
500-182-30
500-156-30
500-157-30
CD-20AX
CD-20APX
CD-20AXW
CD-20AXWW
0-200mm2024.51850290
500-153
500-153-30
CD-30C
CD-30C
0-300mm2227.519.86420404

量爪厚度:0-100mm/0-150mm/0-200mm型为3.5mm
                 0-300mm型为3.8mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
数显卡尺使用前如何检查和设置原点?
在外爪之间夹紧一张干净纸,然后慢慢地拉出它,在使用卡尺之前,关闭尖端并确保显示器归零。当使用三丰卡尺电池没电的时候,替换电池后需要按置零按钮来进行归零复位。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
数显卡尺使用后的处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,不要让卡尺的外量爪完全封闭,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页