• 外径千分尺 数显 293系列MDC-25SX
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

外径千分尺 数显 293系列MDC-25SX

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
相比于其他三丰多功能数显外径千分尺,本系列数显外径千分尺设计简捷,操作简单,荣获日本2014年优秀设计奖。
适用于现场或者检验室测量功能简单的场景,实现快速操作。
测量范围0~25mm,分辨率0.001mm,精度±2μm
本系列两款产品,分别是单公制的293-821-30和公英制转换的293-831-30
产品特点
・电池寿命可达到约2.4年,降低了更换电池的频率
・仅一个原点设置按钮的设计,实现了操作的简单化。
・带有恒定测力装置,测量面材质为硬质合金。
・任意位置可进行置零设置,轻松进行比较测量。
・电源在持续20分钟不使用情况下会自动关闭,读数会保持,旋转测微螺杆可再次读数。
三丰千分尺

・公英制转换款多一个转换按钮
公英制转换千分尺
规格概述
型号测量范围分辨率精度*
293-821-300~25mm0.001mm±2μm
293-831-300-1in 0-25.4mm0.001mm(.00005")±.0001in/2µm
*不包括量化误差
测力:5~10N
电池:SR44一个,电池型号938882
电池寿命:正常使用情况下约为2.4年
使用案例
数显千分尺外径千分尺
*图片为使用案例参考示意图,图示数显外径千分尺为293-230-30
相关产品

尺寸图
三丰数显千分尺
规格表
型号测量范围分辨率精度*
293-821-300~25mm0.001mm±2μm
293-831-300-1in 0-25.4mm0.001mm(.00005")±.0001in/2µm
*不包括量化误差
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款千分尺跟其他三丰数显外径千分尺有区别吗?
这款千分尺是特别设计的功能简单的简捷款式,易于操作,方便快捷。
这款外径千分尺可否进行数据输出?
这款数显外径千分尺没有数据输出功能,如需数据输出功能款式,请查看其它三丰数显外径千分尺带数据输出接口的款式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 外径千分尺 数显 293系列MDC-25SX
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页