粗加工型立铣刀(硬质合金) 3刃/4刃45°粗精铣刀CX500涂层
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
粗加工型立铣刀(硬质合金) 3刃/4刃45°粗精铣刀CX500涂层
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・CX500涂膜的耐氧化性、硬度都比原来的涂膜有大幅度的提高、延长了使用寿命、最适合于高速加工和干式加工。
・45°螺旋角的设计、可进行大进给加工。
・细齿纹断屑槽使加工后的表面粗糙度极为良好。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
切削刀具
>
硬质合金立铣刀
>
硬质合金平头型立铣刀
>
粗加工型立铣刀(硬质合金)
>
粗加工型立铣刀(硬质合金) 3刃/4刃45°粗精铣刀CX500涂层
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732205255317
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732205255317