挤压丝锥 B-NRT非铁合金用挤压丝锥 公制螺纹
商品
评价
详情
  • 挤压丝锥 B-NRT非铁合金用挤压丝锥 公制螺纹
  • 挤压丝锥 B-NRT非铁合金用挤压丝锥 公制螺纹
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

挤压丝锥 B-NRT非铁合金用挤压丝锥 公制螺纹

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【产品概述】
OSG产品B-NRT非铁合金用挤压丝锥,适用于 铜(Cu) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸件(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC) / 锌合金压铸(ZDC) 通孔用/盲孔用。
产品特点
【适合加工材质】
适用于下图单圈和双圈所示的材质:铝,锌,铜等非铁合金挤压螺纹加工。
适合加工材质
尺寸图
【丝锥各部位名称】
丝锥各部位名称
规格概述
【主要的排屑槽形状及其特长】
主要排屑槽形状及特长
使用案例
【螺纹加工广泛运用在下述产品加工领域】
发动机回转支承轴承液压控制阀
注意事项
安全使用注意事项
■加工前注意事项
请勿徒手触碰切削刃,特别是从盒子中取出时,亦或是机械上安装时,都请务必带好防护手套
在处理重型工具时,会有落下危险,请使用合适的搬运机器或链滑车并穿着防护靴
如果刀具有缺口,磨损会导致使用过程中破损并飞溅出碎片。故使用前请务必确认刀具没有缺口及磨损
使用前请确认刀具及加工物的尺寸
加工物固定不足时会导致刀具及加工物破损飞溅等危险,请确认加工物安装牢固
■加工中注意事项
触碰旋转中的刀具,加工物会有危险,请绝对不要触碰。另外,宽松的衣服会有被卷入的危险,请不要穿宽松的衣物
刀具加工时受到冲击的负荷会导致破损及飞溅等危险。另外,高温的切屑飞溅出来会导致烫伤,所以请务必穿戴好安全罩及护目镜
请根据用途选择切削油剂。使用不水溶性切削油剂时,加工时可能会因火花集中导致发热并引起火灾,所以请事先做好防火措施
■加工后注意事项
刚加工好的刀具,加工物会因为高温导致烫伤。所以请不要徒手去触碰
加工物表面的毛刺会刺伤手,所以请不要徒手触碰
使用方法
【推荐使用油剂】
推荐使用油剂

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
加工过程中内螺纹中径扩大
1.选用适当精度的丝锥
2.加长切削锥长度
3.选择同心圆铲背丝锥
4.减少前角
5.加大螺纹部圆周刃宽
6.调整切削锥长的铲背角
加工过程中有切屑堵塞
1.选用POT、SFT丝锥
2.选用内冷式丝锥
3.减少槽数扩大容屑槽
4.尽可能加大底孔直径
5.改变切削油剂的种类和给油方法
加工过程中内螺纹中径缩小
1.选用尺寸加大型丝锥(铜合金、铝合金、铸铁等切扩量小的被切削材料)
2.选择正确的切削锥角
3.槽数增加
4.缩短复磨周期
5.加大前角
表面不光滑,有划伤波纹
1.适量增加切削锥的长度
2.减少刀刃厚度
3.正确分隔排屑槽角度
4.注意刃尖研磨产生的过热、发黑迹象
5.选用刃倾角或螺旋槽丝锥
6.除去前工序的残留切屑
加工时丝锥产生振动
1.减小前角
2.减小铲背
3.使用柔性攻丝夹具
4.降低切削速度
5.避免刀刃厚度过小
6.防止轴心的振动
7.调整切削液种类
丝锥在使用时有折损现象
1.使用直槽、螺旋槽及精加工丝锥
2.加大容屑槽
3.适当增加切屑锥的长度
4.尽可能加深盲孔的底孔深度
5.选用表面处理(氧化处理、涂层处理)的丝锥
6.刀具磨损部位全部去除
7.保持浮动攻丝
加工时刀刃有损伤
1.防止切屑堵塞
2.缩短螺纹长度
3.更换刀具材料
4.降低切削速度
5.提高同轴度
6.选用抗粘性好的切削液
7.调查加工材料的硬度及组织结构的均一性
加工时产品有粘结现象
1.适当加工铲背
2.减小刀刃厚度
3.降低切削速度
4.调整切削液种类及供油方法
5.防止其他油剂(如润滑油)混入
6.过滤切削油的更换周期及补充周期
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 丝锥 > 挤压丝锥 > 挤压丝锥 B-NRT非铁合金用挤压丝锥 公制螺纹
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页