铣削刀片 后角铣削刀片 85°平行四边形11° APMT1135PDER-H
商品
评价
详情
  • 铣削刀片 后角铣削刀片 85°平行四边形11° APMT1135PDER-H
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铣削刀片 后角铣削刀片 85°平行四边形11° APMT1135PDER-H

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
85°平行四边形11°后角铣削刀片,配合各种涂层,适用于加工钢,不锈钢,铸铁,有色金属,耐热合金,钛合金,高硬度钢,
产品特点
■短交期:库存品当日发货,2万多种产品最快可在5天内发货
■全商品:所有商品,均有销售
■正品保证:100%正品保证,厂家正规授权,拒绝假货
尺寸图
85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H尺寸图
规格概述
■刀片尺寸及加工材质
APMT1135尺寸图
APMT1135尺寸图
使用案例
■刀片安装方式
铣刀片一般安装在铣刀杆或者刀盘上对被加工材进行切削加工,具体安装事例如下图
①刀垫②刀垫夹紧螺丝③刀片夹紧螺丝

铣刀片安装方式
注意事项
■刀片的切削刃十分锋利,安装的时候请戴上手套,防止刮伤.
■在切削铝合金的过程中,容易发生粘结现象,进而造成刀片破损.
■请使用切削液,进行湿式切削.
相关文件
■代理证书
三菱授权书
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何高效去除切削刀痕的方法?
去除切削刀痕时,一般使用油石或研磨砂布、羊毛轮等,边提高粒度等级边手动加工。除了需要时间,这项作业的技术难度高,难以保持均衡的质量。
作为提高效率的方法,可以在加工中心上使用平头纤维刷。
出现切削刀痕的原因是什么?
使用刀具进行加工时,因为安装时以及加工时的刀具跳动、机床主轴的热变形等,刀具的刀尖会切入工件表面。因此,工件上会出现如划伤般的切削刀痕。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 铣刀片/铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀片 > 铣削刀片 后角铣削刀片 85°平行四边形11° APMT1135PDER-H
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页