硬质合金钻头 MZE一般用 ZET1 先端140°
商品
评价
详情
  • 硬质合金钻头 MZE一般用 ZET1  先端140°
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金钻头 MZE一般用 ZET1 先端140°

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于加工材质:碳钢,不锈钢,铸铁,有色金属,耐热合金等高精度加工
产品特点
■用途:适用于各类孔加工用
■形状:直柄,带螺旋形油孔
■特点:加工精度高,中心出水
规格概述
■尺寸及加工材质
ZET1-1
ZET1-2
使用案例
推荐切削条件
加工条件1

加工条件2

加工条件3

加工条件4

1)奥氏体类不锈钢加工时,使用水溶性切削液有效。
2)切削深度小时,转速与进给速度进一步提高。
3)机床或工件安装刚性差,产生震颤,异常声音时,请将上表的转速与进给速度同比例下降。
注意事项
■刀具的切削刃十分锋利,安装的时候请戴上手套,防止刮伤.
■在加工铝合金的过程中,容易发生粘结现象,进而造成刀具破损.
■请使用切削液,进行湿式切削.
相关文件
■代理证书
三菱授权书

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
切削液如何管理?
供液系统必须安装切削液过滤网,细小的切削颗粒等会堵塞冷却孔,特别是使用小直径钻头,应尽量选用细目滤网。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速孔加工与以往的加工方法相比较,在提高加工速度及进给速度的同时,尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 硬质合金钻头 > 直柄型/立铣刀柄型 钻头(硬质合金) > 硬质合金钻头 MZE一般用 ZET1 先端140°
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页