直柄型/立铣刀柄型 MVE一般用WSTAR整体硬质合金钻头(先端角140°)
商品
评价
详情
  • 直柄型/立铣刀柄型 MVE一般用WSTAR整体硬质合金钻头(先端角140°)
  • 直柄型/立铣刀柄型 MVE一般用WSTAR整体硬质合金钻头(先端角140°)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直柄型/立铣刀柄型 MVE一般用WSTAR整体硬质合金钻头(先端角140°)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于加工材质:钢,不锈钢,铸铁,耐热金属,高硬度钢,有色金属高精度加工,冷却孔可减轻铝合金加工时的粘结现象,可实现铝合金的高效加工。
产品特点
■用途:适用于各类孔加工用
■形状:直柄,硬质合金带螺旋形油孔
■特点:加工精度高,中心出水
规格概述
尺寸及加工材质
MVE-1
使用案例
推荐切削条件
加工条件1
加工条件2
加工条件3

1)有色金属加工时,使用水溶性切削液有效。
2)机床或工件安装刚性差,产生震颤,异常声音时,请将上表的转速与进给速度同比例下降。
注意事项
■刀具的切削刃十分锋利,安装的时候请戴上手套,防止刮伤。
■在加工有色金属的过程中,容易发生粘结现象,进而造成刀具破损。
■请使用切削液,进行湿式切削。
相关文件
■代理证书
三菱授权书

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
切削液如何管理?
供液系统必须安装切削液过滤网,细小的切削颗粒等会堵塞冷却孔,特别是使用小直径钻头,应尽量选用细目滤网。
高硬度钢材的加工要领是什么?
高速孔加工与以往的加工方法相比较,在提高加工速度及进给速度的同时,尽量缩短刀具露出刀夹的长度,并采用如热膨胀刀柄的夹持刚性和跳动精度高的刀夹,这是实现稳定的高精度切削的关键。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 硬质合金钻头 > 直柄型/立铣刀柄型 钻头(硬质合金) > 直柄型/立铣刀柄型 MVE一般用WSTAR整体硬质合金钻头(先端角140°)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页