气动扳手
【特长】
・在汽车维修和组装线等作业困难的狭窄场所装卸螺栓、螺母。
・防滑的双层成型把手。
・可根据开关进行无阶段的输出调整。防止软管扭转的旋转接头。
・可进行正反两种旋转切换。
【用途】
・汽车、摩托车、自行车的维护、机械的组装、维修。
INDEX
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
规格
产品型号 | 输出角dr. (mm) | 常用最大扭矩 (N・m) | 空载转速 (min-1[rpm]) | 空气压力 (MPa) | 最大空气消耗量 (l/min) | 进气口 | 空气软管内径 (mm) | (参考)适配螺栓 | 质量 (kg) |
---|
AR3100 | 9.5 | 34 | 280 | 0.62 | ※1 (ntp)490 (op)72.2 | Rc1/4 (PT1/4) | 10以上 | M10 (强度区分4.6) | 0.6 |
- ※ 1最大耗气量 (ntp) 表示按参考状态(0 °C, 1 bar = 0.1 MPa)换算的耗气量。 最大空气消耗量 (op) 表示实际运行条件下的空气消耗量(20 °C、0.62兆帕)。
特长- 气动棘轮扳手,输出角9.52毫米(3/8平方英寸)。
- 最大输出扭矩[34Nm]。
外形图
使用方法和事例
用途- 用于在扳手无法进入的狭窄空间内安装和拆卸螺栓和螺母。
- 用于安装和拆卸大量螺栓和螺母。
注意・禁止事项
警告
- 请勿使用空气压缩机以外的任何动力源。
- 使用时请佩戴防护眼镜。
- 使用时,手和脸要远离插座等物体。
- 使用时牢牢握住扳手本体。
- 请勿在存在汽油、煤气、稀释剂、苯等易燃危险物质的区域使用。
- 牢固安装空气软管接头。
- 定期检查空气软管。
- 按照操作说明书牢固安装插座。
- 使用冲击套筒(电动工具套筒)。
- 在其能力范围内使用扳手本体和附件。
- 除非需要,否则不要空载操作。
- 在润滑过程中进行空载操作时,必须将套筒从扳手本体上卸下。
- 请勿拆卸或改装产品。
注意
- 使用时佩戴耳塞或其他隔音设备,以防噪音。
- 确保工作区域的安全。
- 选择适合作业的型号。
- 使用符合TONE规定标准的配件、插座和附件。
- 不要粗暴地处理空气软管。
- 确保电机排气口通风良好。
- 注意排气方向。
- 遵守噪声法律法规。
- ※ 使用前请阅读操作说明。
- ※ 使用规格栏中规定的空气压力。
- ※ 使用适当的空气软管。
- ※ 规定拧紧扭矩时,建议使用扭矩扳手或其他测量装置。
- ※ 使用带气罐的压缩机。 建议使用输出功率为0.75 kW (1PS)或以上的压缩机。
- ※ 规定拧紧扭矩时,建议使用扭矩扳手。
厂家介绍
改革:TONE技术・开发能力
推动力是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的心态发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
世界顶级的质量标准将创造该领域的标准。仅仅因为你处于顶端,你就能看到什么
精神:TONE精神
TONE背后的驱动力。对品牌的热爱存在于每一位员工的心中。