• 气动冲击式扳手(直型) AIS8330L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气动冲击式扳手(直型) AIS8330L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
配备双锤的气动扳手,具有出色的耐用性和动力。
【特长】
・用于大型公共汽车和卡车的轮胎更换、重型机械和工程机械的维修。
・铝合金锤壳和锤体实现了7kg的轻量化。
・配备双锤,具有出色的耐用性和动力。
・侧面抓手使稳定性出众。
・带输出调节旋钮,有正转4级、反转4级的输出调整拨盘。
・也可以通过拉动开关进行无级输出调节。
・长砧型非常适合深加工。
【用途】
・大型机械、大型车辆的组装、维修、维修

INDEX

 

配备双锤,经久耐用,动力强劲

AIS8330Lの外観

AIS8330L的外观

1.回転方向切替レバー 2.出力調整ダイヤル
  1. 旋转方向切换杆
  2. 输出调节转盘
ツインハンマーの外観

双锤外观

 

尺寸图

AIS8330Lの寸法図

AIS8330L的尺寸图

产品型号输出角
dr(mm)
常用最大扭矩
(N・m)
空载转速
(min-1[rpm])
空气压力
(MPa)
最大空气消耗量
(l/min)
进气口空气软管内径(mm)(参考)
适配螺栓
质量
(kg)
AIS8330L25.4
(销孔)
2,1004,5000.62※1(ntp)1,510
(op)224
Rc1/2
(PT1/2)
19以上M33
(强度区分8.8)
7.0
  • 包装尺寸:W250 x D200 x H140mm
  • ※ 使用带气罐的压缩机。 建议使用输出功率为 0.75 kW(1 PS)或以上的压缩机。
  • ※ 如果规定了拧紧扭矩,建议使用扭矩扳手。
  • ※ 1 最大耗气量 (ntp) 表示按参考条件(0°C、1巴压力=0.1兆帕)换算的耗气量。 最大耗气量 (op) 表示实际运行条件下的耗气量(20 °C, 0.62MPa)。
 
 


注意・禁止事项

  • ※ 使用前请阅读操作说明。
  • ※ 使用带储气罐的压缩机。 建议使用输出功率为 0.75 kW (1 PS)或更大的压缩机。
  • ※ 使用规格栏中规定的气压。
  • ※ 使用适当的空气软管。
  • ※ 规定拧紧扭矩时,建议使用扭矩扳手或其他测量仪器。
 

关注细节,追求卓越

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

在TONE,新产品层出不穷,质量以世界为本。
在这一过程中,可以看到制造精神和对品牌的热情。


改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动冲击扳手 > 气动冲击式扳手(直型) AIS8330L
您还有2项规格未选