• 气动冲击式扳手 AI6300
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气动冲击式扳手 AI6300

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・用于大型公共汽车和卡车的轮胎更换、重型机械和工程机械的维修
・镁合金锤壳和特殊强化树脂机身,重量轻至3.2kg
・搭载了稳定的打击、反作用少、耐久性和力量优异的双锤
・带输出调节杆,正转3档,反转2档
・也可以通过拉动开关进行无级输出调节。
・易于抓握的形状,柔软的握把可减轻振动
・旋转接头可防止软管扭曲
【用途】
・大型机械、大型车辆的组装与维修、维修

INDEX

 

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

AI6300の外観

外观

ツインハンマーの外観

双锤子

规格

型号品名输出角
dr.(mm)
常用
最大扭矩
(N・m)
无负载
旋转数
(min-1[rpm])
使用
气压
(MPa)
最大
空气消耗量
(L/min)
进气口空气
软管
内径(mm)
(参考)
适配螺栓
质量
(kg)
AI6300气动冲击扳手19.0
(带销孔)
1,6005,7500.62※1(ntp)1,300
(op)193
Rc3/8 (PT3/8)13以上※2M303.2
  • ※使用带气罐的压缩机。建议使用输出功率为0.75kW(1PS)或以上的压缩机。
  • ※ 如果指定了拧紧扭矩,建议使用扭矩扳手。
  • ※1最大耗气量(ntp)表示按参考条件(0°C、1atm = 0.1MPa)换算的耗气量。 最大空气消耗量(op)表示实际操作条件下的空气消耗量(20°C,0.62兆帕)。
  • ※2适用螺栓假定为汽车车轮螺母。

特长

  • 轻型气动冲击扳手,输出角19.0mm(3/4平方英寸)。
  • 最大输出扭矩:1,600N・m。

开关

エアーインパクトレンチ AI6300 特長1

可通过拉力的大小对输出进行微调。

左/右输出调节杆

エアーインパクトレンチ AI6300 特長2

[F]正转(右):3级调节
[R]反向(左)旋转:2级调节

旋转接头

エアーインパクトレンチ AI6300 特長3

防止软管扭结

柔软握把

エアーインパクトレンチ AI6300 特長4

易于抓握的形状可减震

外形图

AI6300の寸法図

尺寸图

使用方法・使用示例

  • 用于在扳手无法进入的狭窄空间内安装和拆卸螺栓和螺母。
  • 用于安装和拆卸大量螺栓和螺母。

注意・禁止事项

警告

  • 使用前务必阅读操作说明。
  • 不要使用空气压缩机以外的任何电源。
  • 使用时,手和脸要远离插座等旋转物体。
  • 使用时要牢牢握住扳手本体。
  • 不要在存在汽油、煤气、稀释剂、苯等易燃危险物质的地方使用。
  • 使用合适的空气软管。
  • 牢固连接空气软管接头。
  • 定期检查空气软管。
  • 使用规格栏中标明的气压。
  • 按照说明书牢固安装套筒。
  • 使用冲击套筒(电动工具套筒)。
  • 扳手主体和附件请在其能力范围内使用。
  • 除非需要,否则不要空载操作。
  • 在润滑过程中进行空载操作时,必须将套筒从扳手本体上卸下。
  • 请勿拆卸或改装产品。
  • 使用防护眼镜或防护装备。

注意

  • 使用时佩戴耳塞或其他隔音设备,以防噪音。
  • 确保工作区域的安全。
  • 选择适合作业的型号。
  • 使用符合TONE规定标准的配件、插座和附件。
  • 不要粗暴地处理空气软管。
  • 确保电机排气口通风良好。
  • 注意排气方向。
  • 遵守噪音法规。
  • 紧固扭矩会根据螺栓、螺母以及紧固对象部件的状况等而变动。

厂家介绍

关注细节,追求卓越
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

关注细节,追求卓越 图片


改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动冲击扳手 > 气动冲击式扳手 AI6300
您还有2项规格未选