• 工具箱BX230
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具箱BX230

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
柜式工具箱,同时结构紧凑,具有出色的存储能力,适合存储和管理工具。
【特长】
・抽屉采用滚珠轴承式双轨设计。
・当顶盖关闭时,抽屉会自动锁定,附带防止抽屉弹出的构造。
・侧手柄易于安装且不会妨碍操作,方便携带。
・配备了带钥匙的锁,安全性十分完善,采用了不易折断的八万锁。
・顶盖内侧增加了加固。
・可消除变形和扭曲,更耐冲击。
【用途】
・柜式工具箱,具有出色的存储能力,适合存储和管理工具。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

  • 带顶面和3个抽屉的工具箱,支持5S活动
  • 颜色:红色、银色、哑黑色
  • 材质:钢(主体、侧把手、悬挂支架)、铝(抽屉把手)
  • 货架承重能力:294N(30kgf)
  • 抽屉承重能力:245N(25kgf)
  • 质量:9.2kg
附属品
  • 抽屉垫 3
  • 顶部垫子 1
  • 钥匙 2
BX230 BX230SV BX230BK

BX230 BX230SV BX230BK外观

滚珠轴承双导轨规格
ツールチェスト BX230 仕様1

抽屉配有滚珠轴承双导轨,开合顺畅。 是存放重型物品的理想之选!

锁定装置
ツールチェスト BX230 仕様2

顶盖关闭时,抽屉自动上锁。 带防跳锁装置。

侧把手
ツールチェスト BX230 仕様3

侧边把手便于携带。

标志
ツールチェスト BX230 仕様4

值得信赖的TONE标志也是由高品质的金属制成,具有很强的存在感。

钥匙锁
ツールチェスト BX230 仕様5

配有钥匙锁,更加安全!采用不宜破坏的八万锁。

顶盖加固
ツールチェスト BX230 仕様5

顶盖内部有额外加固。 消除了变形和扭曲,提高了抗冲击强度!

规格表

ツールチェスト BX230 ツールチェスト BX230 規格表

外形图

ツールチェスト BX230 外形図

注意・禁止事项

警告
  • 箱子应放在滚轮柜或合适的工作平台上。
  • 不要放置超过承重能力的重物。
注意
  • 使用前务必阅读使用说明书。
  • 切勿将工具用于非预期用途。
  • 请勿同时打开或使用多个装有工具的抽屉。 否则可能导致跌倒或受伤。 (图 1)
  • 请勿在倾斜或不平的地面上使用。 否则可能导致工具箱故障或翻倒,造成伤害。 (图 2)
  • 请勿存放超过承重能力的工具或在地板上放置重物。 否则可能会损坏工具箱并造成伤害。 (图 3)
  • 在工具箱上存放工具或放置物品时,不要向一侧倾斜。
  • 为防止翻倒,请勿同时打开工具箱内两个以上的抽屉。
ツールチェスト BX230 注意禁止事項

厂家介绍

TONE的人,TONE的承诺

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
在这一过程中,可以看到手工艺精神和对品牌的热情。

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选