• 加长球头六角套筒套件(附带夹具) HBH306L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

加长球头六角套筒套件(附带夹具) HBH306L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
6只内六角扳手套装,节约空间的产品设计扩大了产品的使用范围,最适于内六角螺栓、固定螺栓的紧固及拆卸的手动作业。加长型。插入规格:9.5mm。

采用可使套筒更容易拆卸的套筒座(铝型),提高了作业效率。

特长

  • 带套筒支架SH1306
  • 礼品盒尺寸:W226×D156×H42 mm
  • 重量:0.41kg

使用注意事项

  • 请勿用于冲击扳手等动力工具。
  • 球头部变细。请勿施加过大力量。

规格

产品名称产品编号/规格
长球六角套筒 LONG BALL POINT HEXAGON SOCKET3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 加长球头六角套筒套件(附带夹具) HBH306L
您还有2项规格未选