特长
规格
插入角9.5mm
手动工具用
产品名 | 产品型号/规格 |
---|---|
六角套筒 | 3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8) |
棘轮手柄(固定类型) | RH3H |
延长杆 | 305(75mm) |
工具箱 | MCT2 |
3HB-06
RH3H
套筒固定装置
安装和拆卸时,请务必按下按钮。
特长
特长
特长
六角套筒
产品型号 | 对边宽度尺寸(inch) S | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) A | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
3HB-03 | 3/32 | 17 | 18 | 45 | 18 |
3HB-04 | 1/8 | 17 | 18 | 45 | 20 |
3HB-05 | 5/32 | 17 | 18 | 45 | 22 |
3HB-06 | 3/16 | 17 | 18 | 45 | 25 |
3HB-07 | 7/32 | 17 | 18 | 45 | 28 |
3HB-08 | 1/4 | 17 | 18 | 45 | 30 |
3HB-10 | 5/16 | 19 | 16 | 45 | 50 |
3HB-12 | 3/8 | 20 | 16 | 45 | 60 |
棘轮手柄(固定类型)
产品型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) H | 尺寸(mm) T | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
RH3H | 9.5 | 26.5 | 26.5 | 13.0 | 200 | 240 |
延长杆
产品型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L2 | 尺寸(mm) L | 尺寸(mm) d | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 9.5 | 18 | 13 | 64.5 | 75 | 10.5 | 70 |
工具箱
产品型号 | 形式 | 尺寸(mm)(全长 x 宽 x 高) | 质量(kg) |
---|---|---|---|
MCT2 | 行李箱型 | 400×115×54 | 1.1 |
六角套筒
棘轮手柄(固定类型)
延长杆
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|