• 万向爪脚板手套装 (带支架) HSCF309F
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

万向爪脚板手套装 (带支架) HSCF309F

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有摆动机构,插入角为9.5mm的爪脚扳手。
【特长】
・业内首款带有摆动机构的爪脚扳手。
・由于可以自由设定摆动角度,因此可以牢固地接触到以前难以接触到的螺栓和螺母。
・非常适合拧紧和松开空调和液压设备以及汽车传感器的各种管道。
・钳口更宽,使用更方便。
・9 件套,带支架。
【用途】
・非常适合拧紧和松开空调和液压设备以及汽车传感器的各种管道。

业内首款带摆动机构的爪脚板手

HSCF309Fの外観

HSCF309F 外观

带套筒支架(10个套筒座类型)SH1310
包装箱尺寸:W326×D96×H37mm
质量:0.97kg
产品名:万向爪脚板手
产品型号/规格:3SCF- / 08F、10F、12F、13F、 14F、17F、19F、21F、22F

3SCF-17F製品イメージ

3SCF-17F 产品图片

3SCF-21F製品イメージ

3SCF-21F 产品图片

尺寸

寸法図

尺寸图

产品型号插入角dr.(mm)对边宽度尺寸(mm)尺寸(mm)质量(g)
SADLL1T
3SCF-08F9.5851850.5219.565
3SCF-10F9.5106.52253229.570
3SCF-12F9.51282555231075
3SCF-13F9.51392658251080
3SCF-14F9.514928.560261190
3SCF-17F9.5171134652813115
3SCF-19F9.5191235673013120
3SCF-21F9.5211537703214.5130
3SCF-22F9.5221639713214.5135

使用注意事项

请勿用于冲击扳手等电动工具。

TONE的人,TONE的承诺

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
在这一过程中,可以看到手工艺精神和对品牌的热情。

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 万向爪脚板手套装 (带支架) HSCF309F
您还有2项规格未选