• 螺母锁紧深套筒套件(六角,带支架) HSCL306
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺母锁紧深套筒套件(六角,带支架) HSCL306

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有防止螺栓和螺母脱落的机构,插入角为9.5mm的螺母锁紧套筒。
【特长】
・防止螺栓和螺母脱落,从而可以顺利地单手工作。
・由于它不具有磁性,因此铁粉等不会粘附在套筒上。
・套筒支架(铝型),方便拆卸套筒。
・支架的握把由树脂制成(带有钢珠)。
・套筒在铝制支架上可以滑动。
【用途】
・非常适合组装和维修机械,以及维修汽车、摩托车和自行车。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 带套筒支架(6件套型):SH1306
  • 包装箱尺寸:w216×d106×h52mm
  • 质量:0.43kg

套装内容6件

产品名产品型号/规格
螺母锁紧深套筒(6角形)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L

规格表

产品型号对边宽度尺寸(mm)尺寸(mm)质量(g)
SD1D2L1Ld
3SC-08L81317654747
3SC-10L101517754854
3SC-11L111617854957
3SC-12L1217188541063
3SC-13L1319189541075
3SC-14L1421189541185

外形图

ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306 外形図

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用正确尺寸的螺栓/螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。(图1)
  • 方形驱动(凸插入角)必须完全插入至底座。(图2)
  • 如果方形驱动凹槽中的滚珠槽标准不同,套筒可能无法固定。
  • 当受到冲击时,固定装置可能会脱落。
  • 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306 関連画像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 螺母锁紧深套筒套件(六角,带支架) HSCL306
您还有2项规格未选