4AH-06L75、4AH-12L75
插入角:12.7mm
注意事项
产品尺寸图
产品编号 | 对边间距尺寸 (mm)S | 尺寸(mm) D | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
4AH-05L75 | 5 | 25 | 10 | 75 | 95 |
4AH-06L75 | 6 | 25 | 10 | 75 | 95 |
4AH-08L75 | 8 | 25 | 15 | 75 | 100 |
4AH-12L75 | 12 | 25 | 20 | 75 | 130 |
4AH-14L75 | 14 | 25 | 20 | 75 | 140 |
4AH-17L75 | 17 | 28 | 20 | 75 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|