・插入角:9.5mm(3/8英寸)
型号 | 对边宽度尺寸 (inch) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | ||
3SB-08 | 1/4 | 10.0 | 17.0 | 5 | 26 | 4.5 | 20 |
3SB-09 | 9/32 | 10.7 | 17.0 | 5 | 26 | 5.0 | 20 |
3SB-10 | 5/16 | 11.7 | 17.0 | 6 | 26 | 7.0 | 20 |
3SB-11 | 11/32 | 13.2 | 17.0 | 6 | 26 | 7.0 | 25 |
3SB-12 | 3/8 | 14.0 | 17.0 | 7 | 26 | 8.0 | 30 |
3SB-14 | 7/16 | 15.7 | 17.0 | 8 | 26 | 9.0 | 31 |
3SB-16 | 1/2 | 18.5 | 18.0 | 9 | 27 | 10.0 | 41 |
3SB-17 | 17/32 | 19.5 | 18.0 | 9 | 27 | 11.0 | 51 |
3SB-18 | 9/16 | 20.0 | 18.0 | 9 | 27 | 11.0 | 41 |
3SB-19 | 19/32 | 21.0 | 18.0 | 10 | 29 | 11.0 | 51 |
3SB-20 | 5/8 | 22.0 | 19.0 | 10 | 29 | 14.0 | 51 |
3SB-22 | 11/16 | 24.0 | 19.0 | 11 | 30 | 14.0 | 72 |
3SB-24 | 3/4 | 26.0 | 21.0 | 13 | 32 | 16.0 | 72 |
尺寸参考图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|