V型双层金属外壳700A的外观
带托盘
纸箱尺寸 : w464×d240×h330mm
质量 : 9.2kg
使用注意事项 : 从箱子中放入或取出工具时,小心不要夹手。
BX420 箱体尺寸
700A内容品
产品名 | 产品型号/规格 | 备注 | |
---|---|---|---|
套筒(6角) | 4S- | 10、12、13、14 | |
火花塞套筒(12角) | 4D- | 17、19、21、22、24 | |
套筒接头(6角・带磁性) | 4P- | 16、20.8 | |
棘轮手柄(固定式) | RH4H | ||
球形接头 | BJ40 | ||
延长杆 | 321(150mm) | ||
扳手套装 | DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417) | ||
长型机械套筒扳手(45°×10°) | M44- | 1012、1417、1921、2224 | |
活动扳手(带刻度) | MW-250 | ||
扁嘴钳 | RP-150G | ||
组合钳 | CP-200SG | ||
强力镊子 | KN-150G | ||
十字头螺丝刀 | KMD-100 | (-)方杆塑料手柄 | |
十字头螺丝刀 | KPD- | 001、002、003 | (+)方杆塑料手柄 |
短型螺丝刀 | SD-M | (-)方杆塑料手柄 | |
短型螺丝刀 | SD-P | (+)方杆塑料手柄 | |
分杆螺丝刀 | YMD-150 | (-)方杆塑料手柄 | |
组合锤 | BHC-10(1镑) | ||
制动片工具 | BST-110 | ||
不锈钢刮刀 | SSC-22 | ||
工具箱 | BX420 |
规格
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|