外观
内容品
套装内容
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角) | 4S- | 08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 |
火花塞套筒(6角・带磁性) | 4P- | 16、20.8 |
棘轮手柄(固定式) | RH4H | |
延长杆 | 320(75mm)、321(150mm) | |
扳手套装 | DS600P (DS-5.507、0809、1012、1113、1214、1417) | |
长型机械套筒扳手(45°×10°) | M44- | 0810、1012、1214、1417、1921、2224 |
短套筒扳手(45°) | M46-1012 | |
扩口螺母扳手 | M26-1012 | |
活动扳手(带刻度) | MW-300 | |
扁嘴钳 | RP-150G | |
组合钳 | CP-200SG | |
强力镊子 | KN-150G | |
强力握柄螺丝刀(直通) | PGMD- | 075、100 (-)六角螺丝刀 |
PGPD- | 001、002、003 (+)六角螺丝刀 | |
强力握柄短头螺丝刀 | PGSD-M2 (-)六角螺丝刀 | |
PGSD-P2 (+)六角螺丝刀 | ||
分杆螺丝刀 | YMD-150 (-)方轴塑料手柄 | |
黑轴锤 | BH-10(1镑) | |
刹车片工具 | BST-110 | |
平凿子 | FC165(19×165mm) | |
不锈钢刮刀 | SSC-22 | |
中心冲头 | CP125(125mm) | |
长球形L型扳手套件 | BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | |
工具箱 | BX430 |
BX430 箱体尺寸
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|