平顶V型3抽屉金属箱 / TSA4331的外观,各层均有塑料托盘
带托盘
质量 : 13.9kg
TSA4331内容品
BX331箱体尺寸
产品名 | 产品型号/规格 | 备注 | |
---|---|---|---|
套筒(6角) SOCKET (6pt.) | 4S- | 08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 | |
火花塞套筒(6角・带磁铁) PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET) | 4P- | 16、20.8 | |
棘轮手柄(固定式) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | ||
延长杆 EXTENSION BAR | 320(75mm),321(150mm) | ||
扳手套装 SPANNER SET | DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417) | ||
长型机械套筒扳手(45°×10°) MECHANIC OFFSET WRENCH, LONG TYPE | M44- | 0810、1012、1214、1417、1921、2224 | |
短套筒扳手(45°) SHORT OFFSET WRENCH | M46-1012 | ||
扩口螺母扳手 FLARE NUT WRENCH | M26-1012 | ||
螺钉扳手(带刻度) ADJUSTABLE WRENCH | MW-300 | ||
组合钳 COMBINATION PLIERS | CP-200SG | ||
扁口钳 NEEDLE NOSE PLIERS | RP-150G | ||
强力镊子 DIAGONAL CUTTING PLIERS | KN-150G | ||
强力握柄螺丝刀(直通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) | PGMD- | 075、100 | (-)六角螺丝刀 |
强力握柄螺丝刀(直通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) | PGPD- | 001、002、003 | (+)六角螺丝刀 |
强力握把稳定螺丝刀 POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER | PGSD-M2 | (-)六角螺丝刀 | |
强力握把稳定螺丝刀 POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER | PGSD-P2 | (+)六角螺丝刀 | |
分杆螺丝刀 HEAVY DUTY SCREWDRIVER | YMD-150 | (-)方轴塑料手柄 | |
黑轴锤 BALL PEEN HAMMER | BH-10(1镑) | ||
刹车片工具 BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL | BST-110 | ||
平凿子 CHISEL | FC165(19×165mm) | ||
中心冲头 PUNCH | CP125(125mm) | ||
不锈钢刮刀 SCRAPER | SSC-22 | ||
长球形L型扳手套件 LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET | BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) | ||
工具箱 TOOL CASE | BX331 or BX331SV or BX331BK |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|