六角螺栓、螺母紧固、拆卸作业用手动英制规格套筒扳手。对边形状为双6角形状,便于插入。插入规格:19.0mm、对边形状:12角形。
19.0mm插入、对边12角型
规格
产品编号 | 对边距离尺寸(inch)S | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)d | 重量(g) |
---|
6DB-24 | 3/4 | 28.0 | 34 | 14 | 50 | 16 | 170 |
6DB-26 | 13/16 | 30.0 | 34 | 15 | 50 | 18 | 180 |
6DB-28 | 7/8 | 32.0 | 34 | 15 | 52 | 18 | 200 |
6DB-30 | 15/16 | 34.0 | 34 | 17 | 52 | 20 | 200 |
6DB-32 | 1 | 36.0 | 34 | 17 | 52 | 22 | 200 |
6DB-34 | 1-1/16 | 38.0 | 36 | 19 | 53 | 22 | 245 |
6DB-36 | 1-1/8 | 40.0 | 37 | 21 | 56 | 22 | 270 |
6DB-38 | 1-3/16 | 42.0 | 39 | 21 | 56 | 25 | 310 |
6DB-40 | 1-1/4 | 44.0 | 40 | 21 | 56 | 25 | 345 |
6DB-42 | 1-5/16 | 46.0 | 40 | 21 | 56 | 25 | 350 |
6DB-44 | 1-3/8 | 48.0 | 40 | 23 | 58 | 25 | 400 |
6DB-46 | 1-7/16 | 50.0 | 40 | 24 | 58 | 30 | 400 |
6DB-48 | 1-1/2 | 52.5 | 43 | 25 | 60 | 30 | 465 |
6DB-50 | 1-9/16 | 55.5 | 44 | 25 | 60 | 30 | 470 |
6DB-52 | 1-5/8 | 55.5 | 44 | 27 | 63 | 35 | 480 |
6DB-54 | 1-11/16 | 57.0 | 44 | 27 | 63 | 35 | 500 |
6DB-56 | 1-3/4 | 60.0 | 45 | 30 | 65 | 35 | 550 |
6DB-58 | 1-13/16 | 62.0 | 45 | 30 | 65 | 35 | 580 |
6DB-60 | 1-7/8 | 65.0 | 46 | 30 | 67 | 38 | 650 |
6DB-64 | 2 | 68.0 | 48 | 32 | 70 | 38 | 730 |
6DB-68 | 2-1/8 | 74.0 | 50 | 34 | 76 | 41 | 925 |
6DB-70 | 2-3/16 | 76.0 | 50 | 36 | 78 | 41 | 940 |
6DB-72 | 2-1/4 | 80.0 | 52 | 36 | 80 | 41 | 1,140 |