车轮螺母组合套筒 8A
商品
评价
详情
  • 车轮螺母组合套筒 8A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

车轮螺母组合套筒 8A

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
大型公共汽车和卡车车轮螺母(外螺母和内螺母)的专用装卸套筒。
【特长】
・一种省力工具,可通过该套筒安装和拆卸外螺母和内螺母。
・适用于插入角为25.4毫米的冲击电动工具。
・六角部分采用强力驱动设计,扳手侧四角带圆角,提高耐久性。
・有5种尺寸。
【用途】
・用于安装和拆卸卡车和公共汽车的车轮。

用于安装和拆卸内螺母的专用套筒

8A-3820の外観

8A-3820外观

インナーナットの外観

外螺母的外观

アウターナットの外観

内螺母外观

8Aの寸法図

8A尺寸图

产品型号二面宽尺寸(mm)
S1(六角)×S2(四角)
尺寸
(mm)D1
尺寸
(mm)D2
尺寸
(mm)L1
尺寸
(mm)L2
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)d
质量
(g)
销钉适用产品编号O形圈适用产品编号
8A-351735×17505012.538.59028940PIN5544SRINGW30RS
8A-382038×20555014.038.09033980PIN5544SRINGW30RS
8A-411941×19585013.042.590331,060PIN5544SRINGW30RS
8A-412041×20585012.542.590331,020PIN5544SRINGW30RS
8A-412141×21585012.542.590331,040PIN5544SRINGW30RS

使用注意事项
O形圈和销钉在使用前必须确认尺寸正确并固定牢靠。
O形圈和销钉是消耗品。 如有老化或磨损,请及时更换。