6A-3820外观
外螺母外观
内螺母的外观
车轮螺母组合套筒的尺寸图
产品型号 | 二面宽尺寸(mm)S1(六角)×S2(四角) | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)d | 质量(g) | 销钉适用产品 编号 | O形圈适用产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-3217 | 32×17 | 47 | 44 | 11.5 | 37.5 | 75 | 27 | 635 | PIN5039S | RINGW28RS |
6A-3517 | 35×17 | 50 | 44 | 12.5 | 38.5 | 75 | 28 | 675 | PIN5039S | RINGW28RS |
6A-3820 | 38×20 | 55 | 44 | 14.0 | 38.0 | 75 | 33 | 730 | PIN5039S | RINGW28RS |
6A-4119 | 41×19 | 58 | 44 | 12.5 | 42.5 | 80 | 35 | 830 | PIN5039S | RINGW28RS |
6A-4121 | 41×21 | 58 | 44 | 12.5 | 42.5 | 80 | 35 | 825 | PIN5039S | RINGW28RS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|