8A-35T外观
外螺母外观
8A-T尺寸图
产品型号 | 二面宽尺寸 (mm)S | 尺寸 (mm)D1 | 尺寸 (mm)D2 | 尺寸 (mm)L1 | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)d | 质量 (g) | 销钉适用产品编号 | O形圈适用产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A-32T | 32 | 48 | 48 | 22 | 80 | 25 | 800 | PIN5544S | RINGW30S |
8A-33T | 33 | 49 | 48 | 28 | 80 | 25 | 810 | PIN5544S | RINGW30S |
8A-35T | 35 | 50 | 50 | 28 | 80 | 25 | 840 | PIN5544S | RINGW30S |
8A-38T | 38 | 55 | 52 | 28 | 80 | 30 | 870 | PIN5547S | RINGW31S |
8A-41T | 41 | 58 | 52 | 28 | 80 | 35 | 870 | PIN5547S | RINGW31S |
使用注意事项
O形圈和销钉在使用前必须确认尺寸正确并固定牢靠。
O形圈和销钉是消耗品。 如有老化或磨损,应及时更换。
冲击轮胎套筒仅用于轮胎。 请勿用于任何其他用途。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|