RMR-08/RMR-17
可切换的13°偏移型
停止装置
梅花部的图片
型号 | 插口宽度尺寸(mm) | 尺寸(mm) D1 | 尺寸(mm) D2 | 尺寸(mm) T1 | 尺寸(mm) T2 | 尺寸(mm) L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR-08 | 8 | 17 | 17 | 4.6 | 6.5 | 140 | 30 |
RMR-10 | 10 | 21 | 20 | 5.3 | 7.3 | 159 | 50 |
RMR-12 | 12 | 25 | 23 | 6.0 | 8.2 | 172 | 70 |
RMR-13 | 13 | 27 | 25 | 6.4 | 8.6 | 178 | 85 |
RMR-14 | 14 | 29 | 27 | 6.8 | 9.0 | 191 | 100 |
RMR-15 | 15 | 31 | 28 | 7.0 | 9.4 | 200 | 120 |
RMR-16 | 16 | 33 | 30 | 7.2 | 9.9 | 208 | 140 |
RMR-17 | 17 | 36 | 32 | 7.7 | 10.3 | 226 | 170 |
RMR-18 | 18 | 38 | 33 | 8.2 | 10.7 | 237 | 195 |
RMR-19 | 19 | 40 | 34 | 8.8 | 11.2 | 248 | 215 |
RMR-21 | 21 | 46 | 40 | 9.0 | 13.0 | 290 | 340 |
RMR-22 | 22 | 46 | 40 | 9.0 | 13.0 | 290 | 365 |
RMR-24 | 24 | 52 | 46 | 10.0 | 14.5 | 323 | 495 |
尺寸图
梅花部的使用方法
TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
在这一过程中,可以看到品牌的制造精神和热情。
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
ONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|