精密压接钳 PA-21
商品
评价
详情
  • 精密压接钳 PA-21
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密压接钳 PA-21

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可将超过100种端子压接成理想的形状。
【特长】
・成本低,重量轻。
・压接时压接高度可调节,提高了可视性,减少了失败。
・芯线扣环和包覆线扣环个别压接,可对应的端子种类更多。
・采用新的模具形状,可应对扣环较长的端子。
・模具经过精密加工。耐油性优异的握柄采用环保的弹性体树脂材料。
【用途】
・分类使用4种模具,可压接AWG26到18的端子。
・最适合超小型连接器的压接。

有关精密压接钳 PA-21的主要特点

模具精加工到专用工具等级的高精度。

模具精加工到专用工具等级的高精度。

薄壁加工,最适用于极小销头的压接。

薄壁加工,最适用于极小销头的压接。

可同时高精度压接芯线、包覆外皮。

可同时高精度压接芯线、包覆外皮。

也适用于筒环较长端子。(New Mini-Fit等)

也适用于筒环较长端子。
(New Mini-Fit等)

带挂绳孔,便于防止掉落。

带挂绳孔,便于防止掉落。

带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

带有即使连续作业也不会疲劳的弹簧。

此商品的主要适用端子(示例)

日压XH系列、日压NH系列、日压VH系列、日压PA系列、Molex 新迷你贴合、AMP万向Mate-n-Lok

日压XH系列、日压NH系列、日压VH系列、日压PA系列、Molex 新迷你贴合、AMP万向Mate-n-Lok

此商品的外形图与尺寸

(mm)

产品序号冲模适用电线(参考)
宽度高度AWG(芯线)mmφmm2
PA-211.60.81.8t#26~240.41至0.510.13至0.21
1.91.0#26~220.41至0.640.13至0.33
2.21.2#24~200.51至0.810.21至0.52
2.51.4#22~180.64至1.020.33至0.82

如上所示为压接芯线时模具选定的大致标准。

模具形状

模具形状

精密压接钳 PA-21的尺寸图

精密压接钳 PA-21的尺寸图

关于压接精度
该商品通用型无棘轮机构,压接精度(压接强度)因个人握力及加压力等不同有所差异。
另外,因使用端子及电线种类的不同,压接精度也有所差异。
使用该商品时,请务必事先进行压接测试,确认合适的压接精度(压接强度)后再正式进行压接。

有关精密压接钳的2次加工

不能顺利插入外壳(接头)时,如上图圆圈所示,修改压接后的端子宽度。

不能顺利插入外壳(接头)时,如上图圆圈所示,修改压接后的端子宽度。

开口筒环端子芯线压接用模具的选择

请用游标卡尺测量将芯线筒环并排排列时的宽度

使用游标卡尺进行测量。

使用游标卡尺进行测量。

打开状态(W1)。

打开状态(W1)。

测量筒环宽度时。

测量筒环宽度时。

请选择与已测量的筒环宽度接近的模具

模具过窄。

模具过窄。

最适合。

最适合。

模具过宽。

模具过宽。

(例)筒环测量值: 选择1.5mm →1.6mm的模具。

  • ※ 芯线筒环轴向长度明显大于或小于模具厚度时,有时不能精密压接。请确认各产品规格表。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 压接工具 > 精密压接钳 PA-21