高倍率放大镜 T-2
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高倍率放大镜 T-2
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
放大镜。
【特长】
・高倍率,体积小,携带方便。
・带有0.2mm增量的刻度。
・体积小,方便携带。
・玻璃镜片。
【用途】
・非常适合珠宝鉴定等详细检查。
放大镜 高倍率的规格
75571的外观
75571的尺寸图 1边10mm
本体尺寸:φ34(直径34mm)×41mm
产品质量:19g
透镜直径:28mm
倍率:10倍
本体材质:ABS树脂、丙烯酸树脂
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
光学仪器
>
高倍率放大镜 T-2
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741940423065
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741940423065