产品名称:温湿度计 PC 椭圆 白色
产品名称:温湿度计 PC 椭圆 黑色
产品名称:温湿度计 PC 椭圆 蓝色
产品名称:温湿度计 PC 椭圆 环保 白色
产品名称:温湿度计 PC 椭圆 绿色
精度/温度:±2度、湿度:35~75%为±5%、除此以外±10%测量范围/温度:-30~+50度、湿度:0~100%1格刻度/温度:2度、湿度:5%本体尺寸/295×67×19mm产品质量/100g材质/本体:聚苯乙烯树脂