温湿度计 中暑注意 圆型
商品
评价
详情
  • 温湿度计 中暑注意 圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 中暑注意 圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带中暑显示的温湿度计。
【特长】
・分5级显示中暑等级,提醒人们注意防暑。
・配有温度计和湿度计,因此您可以同时检查中暑警报。
・您可以根据您的用途从三种变化中进行选择。
【用途】
・非常适合家庭、教室和办公室的温度和湿度控制。
・夏季可用于预防中暑。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

规格

型番:70505(温湿度計F-3L2熱中症注意 丸型15cmホワイト)

型号:70505(温湿度计F-3L2中暑注意 圆型15cm白)

型番:70507(温湿度計F-3M熱中症注意 丸型 10cmホワイト)

型号:70507(温湿度计F-3M中暑注意 圆型 10cm白)

型番:70515(温湿度計F-3S熱中症注意 丸型6.5cmホワイト)

型号:70515(温湿度计F-3S中暑注意 圆型6.5cm白)

型号705057050770515
精度温度:-20~+40度为±2度、湿度:35~75%为±5%、其余±10%
测量范围温度:-20~+40度、湿度:10~90%
1格刻度温度:2度 湿度:5%
材质本体:聚苯乙烯树脂・ABS树脂、刻度板罩:聚苯乙烯树脂、刻度板:铁、针:铝
尺寸φ156×30(直径156×30mm)φ106×30(直径106×30mm)φ71×21(直径71×21mm)
质量150g73g33g
温湿度計 熱中症注意 丸型 壁掛けイメージ

壁挂式图像

温湿度計 熱中症注意 丸型 熱中症表示の拡大図

中暑显示的放大图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 中暑注意 圆型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页