显微镜 H 便携型
商品
评价
详情
  • 显微镜 H 便携型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

显微镜 H 便携型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带LED灯的袖珍便携式显微镜。
【特长】
・您可以通过调节拨盘在60~100次之间自由设置。
・带收纳套。
・塑料镜片。
【用途】
・用于户外观察、印刷确认等。

放大镜 H 便携式显微镜 75753的规格

拨盘调整,可自由设定60~100倍之间

ルーペ ポケット型:関連画像

75753的外观

ルーペ ポケット型:関連画像

带收纳套

产品规格

  • 本体尺寸:83×33×20mm
  • 产品质量:31g
  • 倍率:60~100倍(误差20%)
  • 灯光:白色LED
  • 光度:12,900mcd
  • 电源:碱性电池LR1130 3个(附带电池为测试用,会有电量不足的现象。)
  • 材质:本体:ABS树脂、透镜:丙烯酸树脂
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 显微镜 H 便携型