75756的外观
75757的外观
75758的外观
75759的外观
检查镜的使用示例。
材质
产品编号 | 品名 | 伸缩杆长度 (mm) | 产品质量 (g) |
---|---|---|---|
75758 | A-1 圆型 直径60mm | 530 | 53 |
75759 | A-2 圆型 直径36mm | 600 | 40 |
75756 | A-3 椭圆型 50×80mm | 530 | 56 |
75757 | A-4 椭圆型 25×50mm | 600 | 42 |
75788的外观
75789的外观
75790的外观
75791的外观
用凹面镜子放大两倍
材质
产品编号 | 品名 | 伸缩杆长度 (mm) | 产品质量 (g) |
---|---|---|---|
75790 | B-1 圆型 直径60mm 2倍 | 530 | 53 |
75791 | B-2 圆型 直径36mm 2倍 | 600 | 40 |
75788 | B-3 椭圆型 50×80mm 2倍 | 530 | 56 |
75789 | B-4 椭圆型 25×50mm 2倍 | 600 | 42 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|