• 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
  • 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
  • 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
  • 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
  • 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
  • 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
劳保鞋男
代尔塔彩虹系列透气安全鞋劳保鞋
千锤百炼,无所畏惧的态度,每一步都铿锵有力!
产品特点
防砸
防砸演示
防砸:汽车压过依然安然无恙,防砸防压。车重约1.5吨,专业测试,请勿模仿。
(采用欧标钢包头,钢板厚度≥2.5毫米,可承受200焦冲击,1500牛压力)
防穿刺
防穿刺演示
防穿刺:家用电钻冲击,无动于衷,防钻防穿刺。功率约350瓦,专业测试,请勿模仿。
(鞋底钢板,钢板厚度≥1.2毫米,可承受1100牛的穿刺力)
PU大底
防滑鞋
防滑耐磨:采用一次成型聚氨酯PU大底,防滑耐磨。45°光滑斜面上,与普通安全鞋相比,防滑能力优异。
加固车缝线
加固缝线,美观结实:选用尼龙缝纫线加固裁片,走线细密均匀。
产品特点
防撞减震后跟:符合人体工程学的鞋底弧度,清爽贴合足弓,安全舒适。
产品特点
高弹鞋垫,柔软舒适:EVA密闭式泡孔结构,高弹性和抗张力,长期穿着不变形,具有良好的吸震和缓冲性能。
规格概述
品牌:代尔塔
品名:彩虹系列轻便透气安全鞋
鞋底:双密度PU注塑鞋底
鞋面:毛面牛皮和尼龙网眼混合材质重量:1.3至1.6公斤
颜色:灰色/蓝色
功能:防砸、防刺穿、耐磨、耐油、SRC级防滑
男士透气劳保鞋
基本信息
透气安全鞋
代尔塔彩虹系列安全鞋,大厂品质,百搭舒适!
使用案例
适用于仓储物流、货物搬运、建筑工地、生产车间、户外等场景进行使用
使用案例
品牌介绍
品牌介绍
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。
公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可参考正文中的产品规格表查询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 安全鞋 透气 彩虹系列 (已停产 售完即止 替代型号301232)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页