• 专业型热熔胶枪100W
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

专业型热熔胶枪100W

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
   ProsKit宝工100W工业大胶枪/专业型热熔胶枪
注意:本商品不含胶条,请另行购买
   请购买正规胶条,如因胶条质量问题导致的产品损坏,甚至是喷胶现象不在产品责任范围内
产品特点
宝工100W热胶枪产品图
宝工热胶枪外观细节图

宝工100W热胶枪外观细节
产品细节:
1.铝合金出胶口,导热快,出胶流畅不断胶
2. 散热孔设计,散热快,使用更安全

宝工100W热胶枪外观细节1
3.胶棒插口,不倒胶不漏胶,胶条直径需求11mm
4.具有安全支撑架,方便任何应用时站立摆放

宝工100W热胶枪外观细节2
5. 电源指示灯,工作与断电状态一目了然

宝工100W热胶枪外观细节3
6.人体工程学设计出胶压件,握感舒适

宝工100W热胶枪外观细节4
规格概述
宝工100W热胶枪产品尺寸规格图
使用方法
胶枪使用技巧,正确的使用胶枪可以避免以下情况的发生
●漏胶问题 ●续胶问题
●通电问题 ●倒胶问题

胶枪使用技巧及注意事项
使用案例
宝工热胶枪可用于稳固绝缘电子零件、稳固电线,端子绝缘、黏合纸箱、木材、塑胶、金属、纺织品,陶瓷及玻璃、包装封口等

热胶枪使用场景及应用案例
相关产品
宝工所有热胶枪系列,可以直接搜索型号进行下单
GK-389H 100W工业大胶枪
GK-390H 80W工业大胶枪
GK-360G 20WDIY胶枪
GK-361U  8WDIY胶枪
GK-368   7WDIY电池式胶枪

宝工热胶枪选型及推荐
品牌介绍
宝工实业股份有限公司
超过25年的国际知名工具品牌Pro'sKit宝工,经销网路遍及五大洲90余国,提供全球客户完整的工具解决方案,产品涵盖专业手工具、电动工具、测试仪器、焊接工具和工具组等22大类4000多项,满足市场一次购足的需求。宝工实业股份有限公司Prokit's Industries Co.,LTD. 创立于民国80年最初在台北以专业手工具起家靠着多样性的工具种类及优异的产品品质闻名于业界更获得中国台湾经济部颁发小巨人奖的殊荣逐渐打开宝工在工具界的知名度。随着公司的快速成长分别于上海设立全球仓储中心及深圳成立中国地区经营销售中心与中国台湾总部建构起一套完善的全球营销服务系统全心投入品牌经营。除了经营全球市场,宝工更深耕国内学生市场,提供老师与学生们各项优质工具,让教学与学习的效率与安全性提升。宝工服务学生市超过15年目前拥有中国台湾学校工具资讯、电子、电机类群近9成市占率是师生心目中首选的工具品牌。
相关文件
米思米宝工ProsKit授权证书

宝工ProsKit授权证书
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款胶枪使用时,出胶量突然变小,我该如何处理?
这款胶枪使用时,出胶量突然变小,有可能是:
1. 有异物.堵住出胶口。
2. 市电电压不足,温度降低.溶胶速度变慢。
3. 压扣板机的力道太小,进胶量不足。
4. 过度压扣扳机,致使溶胶从进胶口和扳机处溢出!注意!这会造成永久损坏。
请依下列步骤逐一检查和排除障碍:
1. 优先检查市电电压是否足够?
2. 再检视进胶口和扳机处有没有溢胶?如果确认没有溢胶!
3. 再来才可以用铁丝来回插拔,试试导通出胶口,并适度加大压扣板机的力道?
若出胶量还是小,如果您是初次使用就发现此问题,我们将为你进行换货处理。
如果已经用了一段时间,宝工也有提供维修售后服务的机制,请电话联系宝工中国营销中心400-1699-629。
此款胶枪所使用的胶条,有规格和软化温度的要求吗?与市售胶条通用吗?
这款胶枪,可以适用市售的Φ11mm的高/低温热溶胶条,出胶嘴的口径是2mm。
温馨提醒:请注意胶条的质量,市面上有些劣质胶条,是用二次料生产的胶条,使用中会产生有害臭味,或是胶条材料不均匀,受热后有可能产生胶液炸出的情况,因而损坏胶枪。
如您需要购买或是还有问题,请与我们客服联系,我们将竭诚为您解决您所碰到的困难!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 粘接工具 > 专业型热熔胶枪100W
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页