• 五级乳胶涂层五级防割手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

五级乳胶涂层五级防割手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
防切割手套
品牌:代尔塔
品名:VENICUT 52 5级防切割手套
型号:202015
规格:12副/袋
基本功能:TAEKI系列、针数为10针,5级半乳胶涂层防切割手套
执行标准:EN388 EN407
产品特点
高性能材料
01高性能材质:高性能TAEKI聚乙烯纤维,良好的耐磨损、防切割性能。

防水涂层
02防水乳胶涂层:手掌及指尖部分有防水乳胶涂层,防水效果良好。

乳胶涂层
03涂层凹凸处理:指尖部分乳胶涂层经过凹凸处理,使手套在冷热干潮环境都具备良好的抓握力。

表面热处理
04热接触防护:耐高温乳胶,能有效防护短时高温250℃热接触。

耐高温
05弹性袖口:佩戴舒适,能更好地贴合手腕,密封性能好。

弹性袖口
06机械性能:本产品符合欧洲89/686指令要求,安全无害、佩带舒适、柔韧透气。
并符合以下欧洲标准:EN388:2003(4,5,4,2)及EN4072004(X,2,X,X,X,X,)

机械性能
07适用面广:适用于塑料工业,电子工业,实验室等行业。
规格概述
概述
基本功能:TAEKI系列、针数为10针,5级半乳胶涂层防切割手套
使用案例
代尔塔 劳保鞋
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
代尔塔
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问这款手套能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产,代尔塔中国有限公司具备各类认证证书。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!这个手套耐高温,我们模具成形车间需要直接接触高温部件,可以直接使用吗?
尊敬的客户,您好!本产品可以短时耐高温250度,对于长时间接触热环境的工种并不适用。您可以咨询米思米客服,为您推荐更合适的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页